Connecteurs céramique miniatures ultra haute température
L'exclusivité d'Omega, corps de type SHX et USHX en alumine de haute pureté, utilisables - 29 à 650 °C


Connecteur mâle de base série SHX

Connecteurs céramique miniatures ultra haute températureL'exclusivité d'Omega, corps de type SHX et USHX en alumine de haute pureté, utilisables - 29 à 650 °C | Connecteur  mâle de base  série SHX

  • Construction renforcée en céramique
  • Conception de corps en une seule pièce avec capuchon amovible
  • Vis de terminaison surdimensionnées pour câblage facile
  • Accepte les fils torsadés ou pleins jusqu'à 0,8 mm de diamètre
  • Vis à double encoche (cruciforme/panne plate)
Connecteurs de thermocouple et systèmes de panneaux - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les connecteurs subminiatures SHX sont parfaitement adaptés aux fils de thermocouples fins dans des applications imposants de hautes températures. Le connecteur SHX dispose d'un codage de couleur par point permanent pour répondre aux normes IEC et OMEGA. Pour des applications telles que les fours sous vide dans lesquelles la contamination pourrait avoir des effets négatifs sur le procédé, les connecteurs USHX sont livrés avec un point de codage couleur amovible. La construction une pièce en céramique assure une longue durée de vie, et les vis de terminaisons surdimensionnées permettent un câblage facile.

CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Connecteurs vitrées - Voir le Constructeur de référence ci-dessous pour les modèles addtional
IEC Code Couleur
SHX-KI-M
11.20
Stock: En stock
 
Haute mini-fiche température, type K
SHX-KI-F
13.04
Stock: En stock
 
Haute température mini-prise, type K
SHX-NI-M
11.20
Stock: 1 semaine
 
Haute mini-fiche température, type N
SHX-NI-F
12.36
Stock: 1 semaine
 
Haute température mini-prise, type N
SHX-R/SI-M
11.20
Stock: 1 semaine
 
Haute mini prise de température, type R / S
Code couleur ANSI
SHX-K-M
11.20
Stock: En stock
 
Haute mini-fiche température, type K
SHX-K-F
13.04
Stock: En stock
 
Haute température mini-prise, type K
SHX-J-M
11.20
Stock: En stock
 
Haute mini-fiche température, le type J
SHX-J-F
13.04
Stock: En stock
 
Haute température mini-prise, type J
SHX-E-M
10.80
Stock: 1 semaine
 
Haute mini-fiche température, type E
SHX-G-F
12.81
Stock: 1 semaine
 
Haute température mini-prise, type G
SHX-D-M
10.60
Stock: 1 semaine
 
Haute mini-fiche température, type D
SHX-U-M
11.20
Stock: 1 semaine
 
Haute température mini-fiche, sans compensation ou de type B
Connecteurs non émaillés - Voir le Constructeur de référence ci-dessous pour les modèles addtional
USHX-K-M
12.32
Stock: En stock
 
Haute mini-fiche température, type K, non émaillés
USHX-J-F
14.85
Stock: 1 semaine
 
Haute température mini-prise, type J, non émaillés
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Note :?Les connecteurs de type U non compensé (modèle SHX-U) sont utilisés avec des thermocouples de type B (Pt/6 % Rh-Pt/30 % Rh)
Note : pour commander des connecteurs non vitrifiés (type USHX), ajoutez le préfixe « U » au numéro de modèle, sans frais supplémentaires.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.