Thermocouples haute température à déconnexion rapide

SICSS-SHX

Thermocouples haute température  à déconnexion rapide | SICSS-SHX

Thermocouples haute température à déconnexion rapide

  • Présente les connecteurs céramique SHX ou NHX à température nominale de 650 °C
  • Acier inoxydable 304, 310, 316, 321, gaine Inconel ou Super OMEGACLAD? XL
  • Serre-tube inclus sur taille standard, construction renforcée
  • Comprend un connecteur femelle gratuit
  • Connecteur femelle correspondant vendu séparément
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les thermocouples

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
SCASS-IM025U-150-SHX
154,46
Stock: En stock
 
Thermocouple K, isolée, gaine en acier inoxydable, 150 mm de long, 0,25 mm de diamètre, connecteur subminiature Céramique
SCASS-IM050U-150-SHX
74,21
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple K, isolée, gaine en acier inoxydable, 150 mm de long, 0,5 mm de diamètre, connecteur subminiature Céramique
SCASS-IM075U-150-SHX
72,88
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple K, isolée, gaine en acier inoxydable, 150 mm de long, 0,75 mm de diamètre, connecteur subminiature Céramique
SCASS-IM150U-150-SHX
61,77
Stock: 5 semaines
 
Thermocouple K, sans terre, gaine en acier inoxydable, 150 mm de long, 1,5 mm de diamètre, connecteur subminiature Céramique
SCASS-IM150U-300-SHX
62,80
Stock: 3 semaines
 
Thermocouple K, sans terre, gaine en acier inoxydable, 300 mm de long, 1,5 mm de diamètre, connecteur subminiature Céramique
SCASS-IM300G-150-SHX
70,44
Stock: 4 semaines
 
Thermocouple K, la terre, gaine en acier inoxydable, 150 mm de long, 3,0 mm de diamètre, connecteur subminiature Céramique
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: † Autres longueurs disponibles, consultez le Département des Ventes Notez : gaine Inconel non disponible en OD (diam. ext.) 0,25 mm avec Type T. * Les sondes à gaine OD 0,25 mm sont assemblées avec un serre-câble.
Pour commander avec gaine acier inoxydable 310 SS, 316 SS ou 321 SS, changer le « SS » dans le numéro de modèle en « 310SS », « 316SS » ou « 321SS » respectivement. Sans coût supplémentaire.
Pour commander avec gaine Inconel 600 changez « SS » dans le numéro de modèle en « IN ». Sans coût supplémentaire.
Pour commander Super OMEGACLADTM XL changez « SS » en « XL » et ajouter un coût supplémentaire au prix des sondes Inconel 150 et 300 mm.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.