Panneaux de connecteurs
avec embases universelles à codage couleur

Série SJP

Panneaux de connecteurs avec embases universelles à codage couleur | Série SJP

  • L'embase universelle accepte les connecteurs mâles miniatures ou standards
  • Entièrement assemblé
  • Embases enfichables
  • Circuits numérotés
  • Facile à installer
  • Pratique
  • Panneaux robustes de 2,3 mm, en aluminium anodisé
  • Capots anti-poussière fournis avec chaque panneau
Connecteurs de thermocouple et systèmes de panneaux - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les panneaux de connecteurs de taille standard d'OMEGA sont fabriqués en utilisant des connecteurs enfichables SJP dans un panneau en aluminium de 2,3 mm.
Les prises à fixation rapide contiennent deux bornes de fixation femelles, de type collet, avec ressorts qui acceptent tous les connecteurs thermocouple mâles standards ou miniatures. Elles acceptent des fils jusqu'à 1,6 mm de diamètre et sont en alliages pour convenir aux étalonnages de thermocouples IEC. Les corps du connecteur sont moulés à partir de plastique résistant aux chocs et ont une température maximale d'utilisation de 205 °C. Les panneaux sont construits à partir d'aluminium robuste de 2,3 mm avec finition brossée. Une anodisation claire augmente la durabilité et la résistance à la corrosion.
En raison de la variété infinie des tailles de panneaux et des différents étalonnages de thermocouples, il nous est impossible d'énumérer tous les prix. Veuillez consulter le Département des Ventes pour les prix sur chaque configuration non énumérée ci-dessous.
Les prix des panneaux de connecteurs à codage couleur standard OMEGA sont indiqués ci-dessous. Précisez le nombre de lignes, le nombre total de connecteurs et l'étalonnage.
NOTE : les connecteurs mâles peuvent être fournis à la place des connecteurs femelles sur tous les panneaux OMEGA™, si nécessaire.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSJP1-06-K
SJP1-06-K
119,47
Stock: 1 semaine
 
Jack standard de panneau avec 1 rangée de vérins et total de 6, type KT / C
  
SJP2-12-J
207,04
Stock: 1 semaine
 
Jack standard de panneau avec 2 rangées de vérins et un total de 12, de type JT / C
  
SJP2-24-T
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Jack standard de panneau avec 2 rangées de vérins et un total de 24, type TT / C
  
SPJ-CAP-12
10,79
Stock: 1 semaine
 
Capuchons supplémentaires, 12-pkg. Packages autre taille disponible
  
1-12L
6,96
Stock: 1 semaine
 
Étiquettes d'identification supplémentaires numérotées 1-12. Autres numéros disponibles
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Indiquez l'étalonnage : J, K, T, E, R, S, N ou U. Capots anti-poussière inclus.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.