Thermocouple Wire Special Limits of Error

SLE Wire

Thermocouple Wire Special Limits of Error | SLE Wire

Thermocouple Wire Special Limits of Error

53,91 TT-K-24-SLE-25

  • Thermocouple Wire available from Stock!
  • "TT" PFA rated to 260°C (500°F)
  • "GG" fiberglass rated to 480°C (900°F)
  • Also Available with other insulations: Kapton ("KK"), PTFE Tape ("TFE"), FEP polymer ("FF"), High Temperature Fiberglass ("HH"), High Temperature Ceramic ("XC") or Silica Insulation ("XS").
Fils: thermocouples, RTD, thermistance et raccordement - Voir Les Produits Associés

Déscription

Find how a Thermocouple wire works on this link.

Special Limits of Error (SLE) Thermocouple wire available from stock in J, K, T, E and N calibrations in ready to use spool and coil lengths from 25 feet to 1000 feet! These SLE wires are available in a multitude of insulating jackets as well as protective metal overbraids.

Special Limits of Error for Thermocouple Accuracy*AWG Wire Dimensions
Thermocouple
Type
Temperature RangeSpecial Limits
of Error**
°C°F
T0 to 350(32 to 662)±0.5°C or 0.4%
J0 to 750(32 to 1382)±1.1°C or 0.4%
E0 to 900(32 to 1652)±1.0°C or 0.4%
K0 to 1250(32 to 2282)±1.1°C or 0.4%
AWG
Number
Diameter
mmInches
200.81(0.032)
240.51(0.020)
*See page H-3 for complete ANSI and IEC Thermocouple accuracy table.
**Whichever is greater
†See page H-7 for complete AWG dimensions.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeGG-K-20-SLE-1000
GG-K-20-SLE-1000
1 045,89
Stock: 1 semaine
 
1000 ft., Type K, 20 AWG, Fiberglass Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeGG-K-24-SLE-100
GG-K-24-SLE-100
122,95
Stock: 7 semaines
 
100 ft, Type K, 24 AWG, Fiberglass Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTT-K-24-SLE-25
TT-K-24-SLE-25
53,91
Stock: 8 semaines
 
25 ft., Type K, 24 AWG, PFA Polymer Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTT-J-24-SLE-1000
TT-J-24-SLE-1000
709,52
Stock: 1 semaine
 
1000 ft., Type J, 24 AWG, PFA Polymer Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
  
GG-T-20-SLE-500
439,18
Stock: 7 semaines
 
500 ft., Type T, 20 AWG, Fiberglass Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTT-T-24-SLE-50
TT-T-24-SLE-50
73,07
Stock: 1 semaine
 
50 ft., Type T, 24 AWG, PFA Polymer Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Select:
GG pour Glass/Glass
TT pour PFA

(2) Calibration Select:
-T pour 0-350°C (32-662°F)
-J pour 0-750°C (32-1382°F)
-E pour 0-900°C (32-1652°F)
-K pour 0-1250°C (32-2282°F)
-N pour 270 to 1300°C (450 to 2372°F)

(3) AWG Number Select:
-20 pour 0.81mm (0.032inch) Diameter
-24 pour 0.51mm (0.020inch) Diameter

(4) Length Select:
25 pour 7.5m (25ft)
50 pour 15m (50ft)
100 pour 30m (100ft)
200 pour 60m (200ft)
500 pour 150m (500ft)
1000 pour 300m (1000ft)
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.