Rugged, Reliable Strip Heater

SN and SNH Series

Rugged, Reliable Strip Heater | SN and SNH Series

Rugged, Reliable Strip Heater

142,43 SNH-15/120V

CE
  • 3 /4" (1.9 cm) and 1" (2.54) Wide
  • Rugged, Reliable Premium Quality
  • 100 to 1500 Watts
  • 2 Terminals at One End
  • C.S.A. Certified
  • SN Series- 3 /4" Width SNH Series-1"Width
Plaques chauffantes - Voir Les Produits Associés

Déscription

Click here if you want to know more about strip heaters.



Dimension-Inches (cm) Watts W/In2 Rust-Resisting Iron Sheath
Model No.
Chrome Steel Sheath
Model No.
Wt.
Lb (kg)
A B D
8 (20)7 (18)6 1/2 (17)25024SNH-08/120.36 (.16)
9 1/2 (24)8 1/2 (22)8 (20)1008SN-910/120.38 (.17)
9 1/2 (24)8 1/2 (22)8 (20)30021SNH-09/120.38 (.17)
101/2 (27)9 1/2 (24)9 (23)15011SN-1015/120.5 (.2)
11 (28)10 (25)9 1/2 (24)35019SNH-11/120.5 (.2)
12 (30)11 (28)10 1/2 (27)1509SN-1215/120.63 (.29)
12 (30)11 (28)10 1/2 (27)40019SNH-12/*.63 (.29)
14 (36)13 (33)12 1/2 (32)45017SNH-14/*.70 (.32)
15 1/4 (39)14 1/4 (36)13 3/4 (35)2008SN-1520/*.75 (.34)
15 1/4 (39)14 1/4 (36)13 3/4 (35)50017SNH-15/.75 (.34)
17 7/8 (45)16 7/8 (43)16 3/8 (42)2508SN-1825/*.85 (.39)
17 7/8 (45)16 7/8 (43)16 3/8 (42)60017SNH-18/*.85 (.39)
19 1/2 (50)18 1/2 (47)18 (46)60015SNH-19/*.96 (.44)
21 (53)20 (53)19 1/2 (50)75017SNH-21/*1.0 (.45)
22 1/2 (57)21 1/2 (55)21 (53)75016SNH-22/*1.0 (.45)
23 3/4 (60)22 3/4 (58)22 1/4 (57)3007SN-2430/*1.0 (.45)
23 3/4 (60)22 3/4 (58)22 1/4 (57)80016SNH-24/*1.0 (.45)
25 1/2 (65)24 1/2 (62)24 (61)90016SNH-25/*1.1 (.50)
271/2 (70)26 1/2 (67)26 (66)90014SNH-27/*1.1 (.50)
28 3/4 (73)27 3/4 (70)27 1/4 (69)100016SNH-28/*1.25 (.57)
30 3/8 (77)29 3/8 (75)28 7/8 (73)4508SN-3045/*1.25 (.57)
30 1/2 (77)29 3/8 (75)28 (71)100015SNH-30/*1.25 (.57)
33 1/2 (85)32 3/8 (82)31 (79)100014SNH-33/*1.4 (.64)
35 3/4 (91)34 3/4 (88)34 1/4 (87)6009SN-3660/*1.5 (.68)
35 7/8 (91)34 3/4 (88)33 3/8 (85)100013SNH-36/*1.5 (.68)
38 1/2 (98)37 3/8 (95)36 (91)125015SNH-38/*1.60 (.73)
39 7/8 (101)38 3/4 (98)37 3/8 (95)125014SNH-40/*1.60 (.73)
42 1/2 (108)41 3/4 (106)40 (102)125013SNH-43/*1.80 (.82)
43 7/8 (111)42 3/8 (108)41 3/8 (105)125013SNH-44/*1.80 (.82)
45 7/8 (117)44 3/4 (114)43 3/8 (110)150014SNH-46/*1.94 (.88)
47 7/8 (122)46 3/4 (119)45 3/8 (115)150014SNH-48/*2.0 (.91)
50 7/8 (129)49 3/4 (126)48 3/8 (123)150013SNH-51/2.13 (.97)
53 3/8 (136)52 3/4 (134)51 3/8 (130)150012SNH-54/2.25 (1.0)
/* Designate voltage, i.e.; insert 120 for 120 Vac or 240 for 240 Vac.
Model numbers containing /120 or /240 are only available in that voltage.
† To determine maximum allowable watt density, see Figures C-10.


Not all combinations may be vaild in th "Part Number Builder".
Please review the spec sheet for all possible valid part numbers.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
SNH-22/240V
233.49
Stock: 5 semaines
 
Strip heater, 750W,120V
SNH-28/120V
259.59
Stock: 7 semaines
 
Strip heater, 1000W,120 V
SNH-28/240V
317.91
Stock: 1 semaine
 
Strip heater, 1000W,240V
SNH-43/120V
342.76
Stock: 7 semaines
 
Strip heater, 1250 W, 120 V
SNH-46/240V
444.57
Stock: 7 semaines
 
Strip heater,1500W,240V
SSE-2060/120V
182.53
Stock: 7 semaines
 
Strip heater, 625 W, 120V
SSE-1437/120V
159.52
Stock: 7 semaines
 
Strip heater, 375 W, 120V
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Model Select:
SN pour SN Series
SNH pour SNH Series

(2) Dim A Select:
08 pour 8 in.
09 pour 9 1/2 in.
9 pour 9 1/2 in.
10 pour 10 in.
11 pour 11 in.
12 pour 12 in.
14 pour 14 in.
15 pour 15 1/4 in.
18 pour 17 7/8 in.
19 pour 19 1/2 in.
21 pour 21 in.
22 pour 22 1/2 in.
24 pour 23 3/4 in.
25 pour 25 1/2 in.
27 pour 27 1/2 in.
28 pour 28 3/4 in.
30 pour 30 3/8 in.
33 pour 33 1/2 in.
36 pour 35 3/4 in.
38 pour 38 1/2 in.
40 pour 39 7/8 in.
43 pour 42 1/2 in.
44 pour 43 7/8 in.
46 pour 45 7/8 in.
48 pour 47 7/8 in.
51 pour 50 7/8 in.
54 pour 53 3/8 in.

(3) Wattage Select:
Rien (champ vide de congé)
10 pour 100 W
15 pour 150 W
20 pour 200 W
25 pour 250 W
30 pour 300 W
45 pour 450 W
60 pour 600 W

(4) Voltage Select:
120V pour 120 V
240V pour 240 V
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.