Fil thermocouple Petit diamètre, métal de base

SPIR, SPCH,SPCI,SPAL,SPCP,SPOP,SPCC et SPON

Fil thermocouple | SPIR, SPCH,SPCI,SPAL,SPCP,SPOP,SPCC et SPON

Fil thermocouple

25,53 SPIR-005-50

  • Disponible - expédition immédiate
  • Diamètres des fils de 0,27mm à 3,26 mm
  • Bobines de 15, 30, 150, 300 mètres
Fils: thermocouples, RTD, thermistance et raccordement - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les fils de thermocouple

Pour répondre aux besoins scientifiques et industriels de fils de thermocouple de qualité à des prix raisonnables, OMEGA propose des matériaux pour thermocouple dans une gamme variée de diamètres de fils. Le fil est fourni non isolé sur des bobines plastiques standard en longueur continue de 15 m.

Les diamètres vont de 0,012 à 3,264 mm. Le fil est fourni à l'unité ou en lot de deux bobines appairées pour correspondre aux limites de précision standard et en forme d'unités simples ou en paires assorties pour atteindre les limites standard d'erreurs. D'autres diamètres de fils, longueurs et quantités sont également disponibles sur demande.

EXEMPLES DE MODELES COURANTS CI-DESSOUS. VEUILLEZ UTILISER LE TABLEAU CONSTRUCTEUR DE REFERENCE POUR TROUVER LES MODELES SPECIFIQUES QUI SONT DISPONIBLES.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSPCH-005-100
SPCH-005-100
43,11
Stock: En stock
 
0,127mm, Chromel (CHROMEGA™), bobine 30 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSPAL-005-100
SPAL-005-100
43,11
Stock: En stock
 
0,127mm, Alumel (ALOMEGA™), bobine 30 m
  
SPIR-010-50
25,53
Stock: 11 semaines
 
0,25mm, Fer, bobine 15 m
  
SPCI-010-50
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0,25mm, Constantan, bobine 15 m
  
SPCP-020-500
167,68
Stock: 11 semaines
 
0,51mm, Cuivre, bobine 150 m
  
SPCC-020-500
164,14
Stock: 11 semaines
 
0,51mm, Constantan, bobine 150 m
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: *Il y a deux formes de Constantan. Chaque forme est composée des mêmes éléments, mais les pourcentages (%) des éléments constituants sont différents. Une forme va ensemble avec le Fer, et l'autre avec le Cuivre ou le Chromel (CHROMEGA ®) . Lorsque vous commandez des "paires assorties", vous devez préciser de mettre ou bien le SPCI avec SPIR ou SPCC avec SPCP ou SPCH.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Matériau Select:
IR pour Fer
CI pour Constantan*
CH pour Chromel (CHROMEGA™)
AL pour Alumel (ALOMEGA™)
CP pour Cuivre
CC pour Constantan®
OP pour OMEGA-P™ - Nicrosil 003 .005 .010 .020 .032 uniquement
ON pour OMEGA-N™ - Nisil .003 .005 .010 .020 .032 uniquement

(2) Diamètre du fil (mm.) Select:
001 pour 0.025 mm
002 pour 0.051 mm
003 pour 0.076 mm
005 pour 0.127 mm
010 pour 0.254 mm
015 pour 0.381 mm
020 pour 0.51 mm
032 pour 0.81 mm
064 pour 1.63 mm
128 pour 3.264 mm - Disponible CH et AL uniquement
0005 pour 0.0127 mm - Disponible CH AL CC uniquement 15m

(3) Longueur de bobine Select:
50 pour 15 m
100 pour 30 m
500 pour 150 m
1000 pour 300 m
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.