Fil simple en Platine-Rhodium, fil thermocouple fin pour applications à température élevée

SPPL, SP13RH, SP10RH, SP6RH, SP30RH

Fil simple en Platine-Rhodium | SPPL, SP13RH, SP10RH, SP6RH, SP30RH

Fil simple en Platine-Rhodium

  • Types S, R et B
  • Les plages de température des types R et S sont comprises entre 1 398 et 1 482 °C (2 550 à 2 700 °F)
  • Le type B est validé pour une utilisation constante jusqu'à 1 704 °C (3 100 °F)
Fils: thermocouples, RTD, thermistance et raccordement - Voir Les Produits Associés

Déscription

Offrant une haute résistance à l'oxydation et à la corrosion à des températures élevées, OMEGA offre la meilleure qualité de fils non isolés pour 3 types de thermocouples en métaux dits « nobles » :
Type S :     Platine (?) vs. Platine 10 % Rhodium (+)
Type R :    Platine (?) vs. Platine 13 % Rhodium (+)
Type B :    Platine 6 % Rhodium (?) vs. Platine 30 % Rhodium (+)
Les types S et R sont recommandés pour une utilisation en continu dans des environnements oxydants ou inerte jusqu'à 1 398 °C (2 550 °F) ou en utilisation ponctuelles avec des pointes à 1 482 °C (2 700 °F). Le type B vous permet de travailler sur des températures jusque 1 704 °C (3 100 °F) dans des environnements oxydants ou inertes. Pour les températures proches de ces limites, il est recommandé d'utiliser des fils plus épais.
Les trois types de thermocouples peuvent être utilisés dans un environnement sous vide sur de courtes périodes. Le type B est le plus adapté à ce type d'utilisation en termes de stabilité. L'utilisation de ces fils n'est pas conseillée dans des atmosphères réductrices ou des atmosphères contenant des vapeurs métalliques ou non métalliques. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser des tubes de protection non métalliques. N'insérez pas ces fils directement dans des tubes métalliques de protection.
Les diamètres vont de 0,025 à 0,812 mm (0,001 à 0,032") de diamètre. Sur demande, le fil peut être fourni en bobines appairées conformes aux limites d'erreur standard. Le fil à limites d'erreur spéciale est disponible sur demande en lot de deux bobines appairées uniquement.

CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Fils conducteurs simples
  
SPPL-001
3.29
Stock: 6 semaines
 
Fil fin de platine de calibre. 0,03 mm de diamètre. Longueur de 25 mm
  
SPPL-010
8.55
Stock: 6 semaines
 
Fil fin de platine de calibre. 0,25 mm de diamètre. Longueur de 25 mm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSPPL-020
SPPL-020
34.30
Stock: 6 semaines
 
Fil fin de platine de calibre. 0,51 mm de diamètre. Longueur de 25 mm
  
SP13RH-001
3.34
Stock: 6 semaines
 
Fil fin de calibre platinum/13% Rh. 0,03 mm de diamètre. Longueur de 25 mm
  
SP13RH-010
8.25
Stock: 6 semaines
 
Fil fin de calibre platinum/13% Rh. 0,25 mm de diamètre. Longueur de 25 mm
  
SP13RH-020
35.04
Stock: 6 semaines
 
Fil fin de calibre platinum/13% Rh. 0,51 mm de diamètre. Longueur de 25 mm
  
SP6RH-020
44.18
Stock: 6 semaines
 
Fil fin de calibre / 6% Rh fil. 0,51 mm de diamètre. Longueur de 25 mm
  
SP30RH-020
42.66
Stock: 6 semaines
 
Fil fin de calibre platinum/30% Rh. 0,51 mm de diamètre. Longueur de 25 mm
Fils de thermocouple appariés
  
SP13R-001
28.96
Stock: 6 semaines
 
Fil de thermocouple jauge fin platinum-platinum/13% Rh Type R. 0,03 mm de diamètre. Double longueur de 25 mm
  
SP13R-002
33.45
Stock: 6 semaines
 
Fil de thermocouple jauge fin platinum-platinum/13% Rh Type R. 0,05 mm de diamètre. Double longueur de 25 mm
  
SP13R-008
63.78
Stock: 6 semaines
 
Fil de thermocouple jauge fin platinum-platinum/13% Rh Type R. 0,20 mm de diamètre. Double longueur de 25 mm
  
SP13R-020
83.57
Stock: 6 semaines
 
Fil de thermocouple jauge fin platinum-platinum/13% Rh Type R. 0,51 mm de diamètre. Double longueur de 25 mm
  
SP10R-020
70.01
Stock: 6 semaines
 
Fil de thermocouple jauge fin platinum-platinum/13% Rh Type R. 0,51 mm de diamètre. Double longueur de 25 mm
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * L'unité de mesure pour la commande est le double pouce. Un double pouce représente 25 mm (1") de fil positif et 25 mm (1") de fil négatif correspondant.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.