Heavy Duty Surface, Roller, General Purpose, Beaded Wire, Needle, and Surface Right Angle Styles. Model Numbers SP-RL, SP-GP, SP-BW, SP-EH, SP-RA, SP-SP

SP Series

Heavy Duty Surface, Roller, General Purpose, Beaded Wire, Needle, and Surface Right Angle Styles.   Model Numbers SP-RL, SP-GP, SP-BW, SP-EH, SP-RA, SP-SP | SP Series

40,85 SP-BW-E-6

  • Each Probe Comes Standard with SMP Miniature Connector on End of 2 m Lead Wire
  • Six Rugged Probe Styles Available in J, K and E Calibrations
  • 2 m PFA Coated 0.64 mm Dia. Stranded Lead Wires
  • Beaded Wire Probe Has Glass-on-Glass Insulation with Stainless Steel Overbraid
  • Optional Extension Handle with 100, 300, 600 mm Length
  • Black Anodized Aluminum Handle on Surface Probes
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Example of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
For complete product specifications see the detailed data sheet in the related section below.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
SP-RL-K-6
137,44
Stock: 1 semaine
 
Type K, roller surface probe, with SMP connector
  
SP-GP-J-6
118,28
Stock: 5 semaines
 
Type J, general purpose probe, with SMP connector
  
SP-BW-E-6
40,85
Stock: 1 semaine
 
Type E, beaded wire probe, with SMP connector
  
SP-RA-J-6
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Type J, right angle probe, with SMP connector
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSP-SP-K-6
SP-SP-K-6
137.44
Stock: 5 semaines
 
Type K, surface probe, with SMP connector
  
SP-NP-E-6
118.28
Stock: 5 semaines
 
Type E, needle probe, with SMP connector
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSP-EH-4
SP-EH-4
41.84
Stock: 4 semaines
 
100 mm extension handle
  
SP-EH-12
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
300 mm extension handle
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSP-EH-24
SP-EH-24
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
600 mm extension handle
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) SP-RL-K-6 Type K roller surface probe, with SMP connector, €137.44  plus (1) SP-RL-K-6 Type K roller surface probe, with SMP connector, €137.44, €137.44 + 137.44 = €274.88

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Probe Type Select:
SP-RL pour Roller surface probe
SP-GP pour General purpose probe
SP-BW pour Beaded wire probe
SP-RA pour Right angle probe
SP-SP pour Surface probe
SP-NP pour Needle probe

(2) Thermocouple Type Select:
J pour J type
K pour K type
E pour E type
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.