Self-Regulating Heating Cable/Low Temperature

SRL Series

Self-Regulating Heating Cable/Low Temperature | SRL Series

Self-Regulating Heating Cable/Low Temperature

  • 3, 5, 8 & 10 W/ft.
  • 120 and 240V
  • 150°F (65°C) Maximum Maintenance Temperature
Systèmes de câbles de chauffage électrique - Voir Les Produits Associés

Déscription

Click on this link if you need more information about Industrial Heaters.

APPLICATIONS SRL self-regulating heating cable provides safe, reliable heat tracing for freeze protection of pipes, valves, tanks and similar applications. the 150°F (65°C) maximum pipe maintenance temperature rating also suitable for certain process applications. OMEGALUX ® SRL can be used in hazardous as well as certain corrosive areas. Prices below are per foot.For complete part number list and specifications in PDF format,please go to related links
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
SRL3-1C
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
3 watt/ft, 120 volt, tinned copper braided heat cable
  
SRL3-2C
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
3 watt/ft, 240 volt, tinned copper braided heat cable
  
SRL5-1CR
21.49
Stock: 5 semaines
 
5 watt/ft, 120 volt,tinned copper braid with TPR overcoated heat cable
  
SRL5-2CR
18.20
Stock: 5 semaines
 
5 watt/ft, 240 volt, tinned copper braid with TPR overcoated heat cable
  
SRL5-1CT
28.61
Stock: 1 semaine
 
5 watt/ft, 120 volt, tinned copper braid with flouropolymer overcoated heat cable
  
SRL5-2CT
24.02
Stock: 1 semaine
 
5 watt/ft, 240 volt, tinned copper braid with flouropolymer overcoated heat cable
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRTES
RTES
46.62
Stock: 1 semaine
 
End seal kit
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Pricing shown in price per foot
Minimum length of heating cable is 25 ft.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Watts per foot Select:
SRL3 pour 3 watts / foot
SRL5 pour 5 watts / foot
SRL8 pour 8 watts / foot
SRL10 pour 10 watts / foot

(2) Jacket Type Select:
-1C pour Tinned Copper Braid
-CR pour Tinned Copper Braid and TPR Overcoat
-1CT pour Tinned Copper Braid and Fluoropolymer Overcoat
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.