Self-Regulating Rapid-Trace Heating Cable/Medium Temperature

SRM Series

Self-Regulating Rapid-Trace Heating Cable/Medium Temperature | SRM Series

  • 3, 5, 8, 10, 15 and 20 Watts/ft.
  • 120 and 240V
  • 150°C (302°F) Maximum Maintenance Temperature
Systèmes de câbles de chauffage électrique - Voir Les Produits Associés

Déscription

Find how Industrial Heaters work on this link.

APPLICATIONS SRM/E self-regulating heating cable provides safe, reliable heat tracing for process temperature maintenance and freeze protection of pipes, valves, tanks and similar applications. The 190°C (375°F) maximum exposure temperature rating allows steam cleaning of process equipment with up to 170 psig steam. OMEGALUX ® SRM/E heating cables can be used in hazardous as well as certain corrosive areas.

Prices below are per foot. For complete part number list and product specifications go to related links and download specifications in PDF format.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
SRM/E10-1CT
37.41
Stock: 1 semaine
 
Heat cable,10 watts/ft, 120 vac, fluoropolymer overcoated
  
SRM/E10-2CT
34.49
Stock: 5 semaines
 
Heat cable,10 watts/ft, 240 vac, fluoropolymer overcoated
  
SRM/E20-1C
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Heat cable,20 watts/ft, 120 vac, metallic braid
  
SRM/E20-2CT
47.40
Stock: 1 semaine
 
Heat cable,20 watts/ft, 240 vac, flouropolymer overcoated
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRTES
RTES
46.62
Stock: 1 semaine
 
End seal kit
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: † All Prices are shown in price per foot
*Minimum length of heating cable is 25 ft. SRM/E cable is also available in 15 Watts per foot. Contact Sales for price and delivery.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Watts per foot Select:
3 pour 3 Watts/ft
5 pour 5 Watts/ft
8 pour 8 Watts/ft
10 pour 10 Watts/ft
15 pour 15 Watts/ft
20 pour 20 Watts/ft

(2) Voltage and Jacket Style Select:
-1C pour 120 Vac Metallic Braid
-2C pour 240 Vac Metallic Braid
-1CT pour 120 Vac Fluoropolymer Overcoat
-2CT pour 240 Vac Fluoropolymer Overcoat
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.