Cement on RTD Elements for Surface Measurement

SRTD-1 and SRTD-2

Cement on RTD Elements for Surface Measurement | SRTD-1 and SRTD-2

Cement on RTD Elements for Surface Measurement

501,08 SRTD-1

  • 36" Leads Standard
  • Ideal for Surface Temperature Measurement
  • Wire Wound 100 Ohm Pt RTD Element
  • Response Time in Milliseconds
  • Very Low Thermal Inertia
  • Rated to 260°C (500°F) Long Term
  • Available in Two Standard Tolerances
  • Works with OB-(*) Series of Cements
  • Lead wire tolerance is +2.00/-0.00
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

Models SRTD-1 and SRTD-2 are polyimide insulated surface mount RTD temperature sensors designed to provide a practical method for measuring surface temperatures. These sensors are small and flexible, and their low mass has minimal thermal effect on the material being measured. They are ideally suited for applications where the sensor can be mounted to the surface being measured using adhesives (OMEGABOND™ 101 and 200 epoxies can be used) or other mechanical mounting methods.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSRTD-1
SRTD-1
501,08
Stock: 3 semaines
 
Cement-On RTD with 36" of lead length, stripped end termination, ±0.50% accuracy
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSRTD-2
SRTD-2
522,73
Stock: 1 semaine
 
Cement-On RTD with 36" of lead length, stripped end termination, ±0.25% accuracy
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOB-101-1/2
OB-101-1/2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Epoxy adhesive 105°C (220°F); 1/2 oz. twin pack
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOB-101-2
OB-101-2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Epoxy adhesive 105°C (220°F); 2 oz. twin pack
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOB-101-16
OB-101-16
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Epoxy adhesive 105°C (220°F); 1 lb. kit
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOB-200-2
OB-200-2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Epoxy adhesive 260°C (500°F); 2 oz. twin pack
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOB-200-16
OB-200-16
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Epoxy adhesive 260°C (500°F); 1 lb. kit
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Additional lead wire is available, contact sales for additional pricing
Exemple de commande: (1) SRTD-1 Cement-On RTD with 36, €501,08
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.