Medium Temperature Heating Tapes

SRT Series

Medium Temperature Heating Tapes - order online | SRT Series

Medium Temperature Heating Tapes - order online

69,82 SRT051-020

CE
  • Continuous Exposure Temperature to 230°C (450°F)
  • Uniform Heat Distribution
  • Moisture and Chemical Resistant
  • Integrally Molded Separable Plug
  • Available with Leads Same End*
  • Available in 120V and 240Vac
Éléments chauffants flexibles - Voir Les Produits Associés

Déscription

Click on this link if you need more information about Silicone heater elements or general information about industrial heater elements.

APPLICATIONS
Silicone rubber extruded heating tapes can be used in direct contact with a metal or conductive surface.

Model No. Watts W/in2 Volts Size "/' (cm/m)
SRT051-020524.31201/2" x 2' (1/0.6)
SRT051-0401044.31201/2" x 4' (1/1.2)
SRT051-0601564.31201/2" x 6' (1/1.8)
SRT051-0802094.31201/2" x 8' (1/2.4)
SRT051-1002614.31201/2" x 10' (1/3)
SRT051-1203134.31201/2" x 12' (1/3.7)
SRT101-0201044.31201" x 2' (2.5/0.6)
SRT101-0402094.31201" x 4' (2.5/1.2)
SRT101-0603134.31201" x 6' (2.5/1.8)
SRT101-0804184.31201" x 8' (2.5/2.4)
SRT101-1005224.31201" x 10' (2.5/3)
SRT101-1206274.31201" x 12' (2.5/3.7)
SRT101-1407314.31201" x 14' (2.5/4.3)
SRT101-1608364.31201" x 16' (2.5/4.9)
SRT101-1809404.31201" x 18' (2.5/5.5)
SRT101-20010454.31201" x 20' (2.5/6.1)
SRT201-0202094.31202" x 2' (5/0.6)
SRT201-0404184.31202" x 4' (5/1.2)
SRT201-0606274.31202" x 6' (5/1.8)
SRT201-0808364.31202" x 8' (5/2.4)
SRT201-10010454.31202" x 10' (5/3)
SRT201-120**12544.31202" x 12' (5/3.7)
SRT201-140**14634.31202" x 14' (5/4.3)
SRT201-160**16724.31202" x 16' (5/4.9)
SRT201-180**18814.31202" x 18' (5/5.5)
SRT201-200**20904.31202" x 20' (5/6.1)
*To order heaters with power leads exiting the same end of the tape, add the suffix “-LSE” to the model number.
**To order 240V version, change the “1” before the “-” in the model to “2”. All 240V versions are supplied without plugs
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSRT051-020
SRT051-020
69,82
Stock: 1 semaine
 
silicone rubber tape, 52 W, 120 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSRT051-040
SRT051-040
79,50
Stock: 1 semaine
 
silicone rubber tape, 104 W, 120 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSRT051-100
SRT051-100
133,10
Stock: 10 semaines
 
silicone rubber tape, 261 W, 120 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSRT051-120
SRT051-120
113,74
Stock: 10 semaines
 
silicone rubber tape, 313 W, 120 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSRT101-020
SRT101-020
95,44
Stock: 1 semaine
 
silicone rubber tape, 104 W, 120 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSRT101-040
SRT101-040
120,45
Stock: 9 semaines
 
silicone rubber tape, 209 W, 120 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSRT101-080
SRT101-080
173,17
Stock: 9 semaines
 
silicone rubber tape, 418 W, 120 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSRT101-100
SRT101-100
201,39
Stock: 9 semaines
 
silicone rubber tape, 522 W, 120 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSRT101-120
SRT101-120
214,55
Stock: 9 semaines
 
silicone rubber tape, 627 W, 120 V
  
SRT101-160
263,22
Stock: 10 semaines
 
silicone rubber tape, 836 W, 120 V
  
SRT101-180
298,51
Stock: 10 semaines
 
silicone rubber tape, 940 W, 120 V
  
SRT101-200
326,22
Stock: 10 semaines
 
silicone rubber tape, 1045 W, 120 V
  
SRT201-080
321,14
Stock: 10 semaines
 
silicone rubber tape, 836 W, 120 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSRT051-040LSE
SRT051-040LSE
105,30
Stock: 1 semaine
 
SILICONE RUBBER TAPE
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSRT051-060
SRT051-060
93,71
Stock: 1 semaine
 
SILICONE RUBBER TAPE
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSRT051-060LSE
SRT051-060LSE
120,45
Stock: 10 semaines
 
SILICONE RUBBER TAPE
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSRT051-080LSE
SRT051-080LSE
135,57
Stock: 1 semaine
 
SILICONE RUBBER TAPE
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSRT051-120LSE
SRT051-120LSE
159,70
Stock: 1 semaine
 
SILICONE RUBBER TAPE
  
SRT052-020
71,11
Stock: 10 semaines
 
SIICONE RUBBER TAPE
  
SRT052-020LSE
85,96
Stock: 10 semaines
 
SILICONE RUBBER TAPE
  
SRT052-040
79,50
Stock: 1 semaine
 
SILICONE RUBBER TAPE
  
SRT052-040LSE
103,40
Stock: 10 semaines
 
SILICONE RUBBER TAPE
  
SRT052-060
93,71
Stock: 10 semaines
 
SILICONE RUBBER TAPE
  
SRT052-060LSE
118,28
Stock: 10 semaines
 
SILICONE RUBBER TAPE
  
SRT052-080
111,89
Stock: 10 semaines
 
SILICONE RUBBER TAPE
  
SRT052-080LSE
136,91
Stock: 10 semaines
 
SILICONE RUBBER TAPE
  
SRT052-120LSE
156,39
Stock: 9 semaines
 
SILICONE RUBBER TAPE
  
SRT101-020LSE
109,84
Stock: 10 semaines
 
SILICONE RUBBER TAPE
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSRT101-040
SRT101-040
120,45
Stock: 9 semaines
 
SILICONE RUBBER TAPE
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSRT101-060
SRT101-060
148,63
Stock: 10 semaines
 
SILICONE RUBBER TAPE
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSRT101-060
SRT101-060
148,63
Stock: 10 semaines
 
SILICONE RUBBER TAPE
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.