Seamless Strip Heater without Mounting Tabs

SSE, SSEM & SSNHM Series

Seamless Strip Heater without Mounting Tabs | SSE, SSEM & SSNHM Series

Seamless Strip Heater without Mounting Tabs

  • 1 11/16" (4 cm) or 1 1/8" (2.9 cm) Wide
  • Rugged, Reliable, Premium Quality
  • 200 to 2550 Watts
  • 2 Terminals One End
  • Seamless Construction
  • Select Rust Resisting Iron or Monel Sheath
Plaques chauffantes - Voir Les Produits Associés

Déscription

Seamless strip elements are supplied without mounting tabs as standard. Overall length (dimension A) is with mounting tab; dimension D is length without mounting tabs.



SSNHM Series
Monel Sheath
Model No.
Dimension-Inches (cm) Watts W/In2† Weight
Lb.(kg)
A B D
SSNHM-08/120V8 1/8(21)7 3/8(19)6 5/8(17)20019.36(.16)
SSNHM-09/120V9 5/8(24)8 7/8(23)8 1/8(21)27519.38(.17)
SSNHM-11/120V11 1/8(28)10 3/8(26)9 5/8(24)30016.50(.22)
SSNHM-12/*12 1/8(31)11 3/8(29)10 5/8(27)32016.63(.29)
SSNHM-14/*14 1/8(36)13 3/8(34)12 5/8(32)37514.70(.32)
SSNHM-15/*15 3/8(40)14 5/8(37)13 7/8(35)41514.75(.34)
SSNHM-18/*18(46)17 1/8(44)16 1/2(42)495131.40(.64)
SSNHM-19/*19 5/8(50)18 7/8(48)18 1/8(46)550131.40(.64)
SSNHM-21/*21 1/8(54)20 3/8(52)19 5/8(50)600131.63(.74)
SSNHM-22/*22 5/8(57)21 7/8(56)22 1/8(56)625131.79(.81)
SSNHM-24/*23 7/8(61)23 1/8(59)22 3/8(57)675131.81(.82)
SSNHM-25/*25 5/8(65)24 7/8(63)24 1/8(62)725132.06(.93)
SSNHM-27/*27 5/8(70)26 7/8(68)26 1/8(66)800132.25(.10)
* Designate voltage, i.e.; insert 120V for 120 VAC or 240V for 240 VAC.
Model numbers containing /120 or /240 are only available in that voltage. For mounting tab specify “-with mounting tabs” as suffix and add $8.35 to price.


SSE & SSEM Series
Monel Sheath
Model No.
Dimension-Inches (cm) Watts W/In2† Weight
Lb.(kg)
A B D
SSE-820/120VSSEM-820/120V8 1/8(21)7 3/8(19)6 5/8(17)20013
SSE-1027/*SSEM-1027/*10 5/8(27)9 7/8(25)9 1/8(23)27511
SSE-1232/*SSEM-1232/*12 1/8(31)11 3/8(29)10 5/8(27)32011
SSE-1437/*SSEM-1437/*14 1/8(36)13 3/8(34)12 5/8(32)37510
SSE-1541/*SSEM-1541/*15 3/8(39)14 5/8(37)13 7/8(35)41510
SSE-1849/*SSEM-1849/*18(46)171/4(44)16 1/2(42)50010
SSE-1955/*SSEM-1955/*19 5/8(50)18 7/8(48)18 1/8(46)55010
SSE-2060/*SSEM-2060/*21 1/8(54)20 3/8(52)19 5/8(50)62510
SSE-2467/*SSEM-2467/*23 7/8(61)23 1/8(59)22 3/8(57)75010
SSE-2572/*SSEM-2572/*25 5/8(65)24 7/8(63)24 1/8(61)80010
SSE-3085/*SSEM-3085/*30 5/8(78)29 3/8(45)28 1/8(71)100010
SSE-3392/*SSEM-3392/*33 5/8(85)32 3/8(82)31 1/8(79)125012
SSE-3611/*SSEM-3611/*36(86)34 7/8(89)33 1/2(85)150013
SSE-3817/*SSEM-3817/*38 5/8/(98)37 3/8(95)36 1/8(93)150012
SSE-4315/*SSEM-4315/*42 5/8(108)41 3/8(105)40 1/8(102)150011
SSE-4816/*SSEM-4816/*48(122)46 3/4(119)45 1/2(116)165010
SSE-5418/*SSEM-5418/*54(137)52 3/4(133)51 1/2(131)187510
SSE-6422/240VSSEM-6422/240V64(163)62 3/4(160)61 1/2(156)225010
SSE-7225/240VSSEM-7225/240V72(183)70 3/4(180)69 1/2(177)255010
/* Designate voltage, i.e.; insert 120V for 120 VAC or 240V for 240 VAC.
Model numbers containing /120 or /240 are only available in that voltage.
† To determine maximum allowable watt density, see Figure C-8 /9. For mounting tab specify “-with mounting tabs” as suffix and add $8.35 to price.


Not all part number combinations are valid !
Review Table and Spec sheet for best success when using the "Part Number Builder".
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
SSE-1437/120V
159.52
Stock: 7 semaines
 
seamless strip heater without mounting tabs, 120 Vac, rust-resisting iron sheath
SSE-2060/120V
182.53
Stock: 7 semaines
 
seamless strip heater without mounting tabs, 120 Vac, rust-resisting iron sheath
SSE-3085/240V
221.32
Stock: 7 semaines
 
seamless strip heater without mounting tabs, 240 Vac, rust-resisting iron sheath
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Series Select:
SSE pour SSE series
SSEM series
SSNHM pour SSNHM series

(2) Code in Partnumber Select:
8 pour code 8
9 pour code 9
11 pour code 11
12 pour code 12
14 pour code 14
15 pour code 15
18 pour code 18
19 pour code 19
21 pour code 21
22 pour code 22
24 pour code 24
25 pour code 25
27 pour code 27
820 pour code 820
1027 pour code 1027
1232 pour code 1232
1437 pour code 1437
1541 pour code 1541
1849 pour code 1849
1955 pour code 1955
2060 pour code 2060
2467 pour code 2467
2572 pour code 2572
3085 pour code 3085
3392 pour code 3392
3611 pour code 3611
3817 pour code 3817
4315 pour code 4315
4816 pour code 4816
5418 pour code 5418
6422 pour code 6422
7225 pour code 7225

(3) Voltage Select:
120V pour 120 Vac
240V pour 240 Vac
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.