Relais à semi-conducteur mono/triphasés sur rail DIN

Série SSRDIN

Relais à semi-conducteur mono/triphasés sur rail DIN | Série SSRDIN

Relais à semi-conducteur mono/triphasés sur rail DIN

  • Valeurs nominales jusqu'à 30 A (22,5 mm), 45 A (45 mm) ou 25 A en triphasé
  • Indicateur d'état de l'entrée à LED
  • Dissipateur thermique intégré évitant les calculs thermiques complexes
  • Substrat DBC pour des performances thermiques supérieures
  • Conception sans époxy réduisant au minimum les contraintes sur les composants internes
  • Valeurs nominales standard jusqu'à 30 A à 600 Vca
  • Aucune protection externe requise contre les transitoires (TVS interne)
  • Boîtier avec indice de protection IP20 contre les contacts
  • Entrées CA ou CC
  • Isolement optique 4 000 Vca
  • Commutation de tension nulle
  • Montage sur rail ou panneau DIN
Contrôleurs, compteurs et dispositifs de commutation - Voir Les Produits Associés

Déscription

Conçu pour délivrer des performances thermiques supérieures en milieux industriels hostiles, le nouveau relais SSRDIN/SSR3PH signé OMEGA est le relais électronique sur rail DIN le plus évolué de sa gamme. Sa conception sans époxy supprime toute contrainte sur les composants internes, et prévient ainsi tout dommage de l'encapsulage en cas de rupture de la charge.
Disposé verticalement, le substrat collé directement garantit un transfert thermique efficace entre la puce SCR et le dissipateur, et dans l'air ambiant. En conséquence, ces relais peuvent fonctionner à des températures plus basses que leurs concurrents, ce qui permet d'offrir des caractéristiques nominales supérieures en I2T et courant de choc.
La protection interne du SSRDIN contre les transitoires est complètement reproductible rendant les MOV et autres suppresseurs externes inutiles. Grâce à cela, la sortie est capable de conduire le courant de charge lorsqu'un transitoire est détecté aux bornes de sortie, plutôt que de le forcer à traverser le circuit de protection. Ainsi, il n'y a pas de dégradation de la protection.
Ces relais offrent une solution idéale à de nombreuses applications industrielles et commerciales, y compris pour le remplacement des relais à mercure, mais aussi pour les équipements professionnels alimentaires (fours, friteuses, matériels de distribution, convoyeurs, etc.), les stérilisateurs, les systèmes de régulation de la température, les machines de plasturgie/thermoformage, les systèmes de CVC, les séchoirs, les équipements de conditionnement, les équipements de tri, les systèmes de soudage à la vague et par refusion, les systèmes d'éclairage, les commandes de pompes, les incubateurs, les systèmes de commutation de moteurs électriques et d'UPS.

CARACTÉRISTIQUES
Températures de fonctionnement : -20 à 80 °C* (-4 à 176 °F)
Températures de stockage : -40 à 100 °C (-40 à 212 °F)
Isolation entrée-sortie : 4 000 Vrms
Isolation entrée/sortie-terre : 4 000 Vrms
Capacité entrée-sortie : 8 pF (valeur type)
Fréquence de fonctionnement : 40 à 63 Hz
Matériau du boîtier : UL 940VD (autoextinguible)
Poids :
* Pour une entrée 108 à 280 Vca.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
SSRDIN280DC10
88,51
Stock: 1 semaine
 
Signal de commande CC, ligne 24 à 280 Vca
SSRDIN600DC20
95,81
Stock: 1 semaine
 
Signal de commande CC, ligne 48 à 600 Vca
SSRDIN600DC30
106,04
Stock: 1 semaine
 
Signal de commande CC, ligne 48 à 600 Vca
SSRDIN280AC10
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Signal de commande CC, ligne 24 à 280 Vca
SSRDIN600AC20
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Signal de commande CC, ligne 48 à 600 Vca
SSRDIN600AC30
109.04
Stock: 1 semaine
 
Signal de commande CC, ligne 48 à 600 Vca
SSRDIN600DC35
110.38
Stock: 1 semaine
 
Signal de commande CC, ligne 48 à 600 Vca
SSRDIN600DC45
114.36
Stock: 1 semaine
 
Signal de commande CC, ligne 48 à 600 Vca
SSRDIN600AC35
116.80
Stock: 1 semaine
 
Signal de commande CC, ligne 48 à 600 Vca
SSRDIN600AC45
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Signal de commande CC, ligne 48 à 600 Vca
SSR3PH600DC25
275.21
Stock: 1 semaine
 
Signal de commande CC, ligne 48 à 600 Vca, triphasé
SSR3PH600AC25
283.19
Stock: 1 semaine
 
Signal de commande CA, ligne 48 à 600 Vca, triphasé
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.