Relais à semi-conducteur, fiabilité élevée, entrée Vcc/sortie Vca, entrée Vca/sortie Vca

Série SSRL

Relais à semi-conducteur | Série SSRL

Relais à semi-conducteur

  • Courant nominal jusqu'à 100 A
  • Durée de vie de plusieurs millions de cycles
  • Compatible avec les contrôleurs de température
  • À semi-conducteur, conception SCR
  • Commutation de la tension zéro
  • Commande des lignes CA jusqu'à 660 Vca
  • Modèles à signaux de commande CA et CC
  • Indicateur d'état de l'entrée à LED
  • Patin thermoconducteur compris
Électrodes et instrumentation pH industriels - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les relais électroniques de la série SSRL permettent de commander des éléments de chauffage à résistance de grande puissance en conjonction avec des contrôleurs de température. Ces relais à semi-conducteur sont des appareils de commutation normalement ouverts de type SPST, qui n'intègrent aucune pièce mobile et offrent plusieurs millions de cycles de fonctionnement. En appliquant un signal de commande, le relais à semi-conducteur passe le courant de charge CA à l'état « ouvert », de la même manière que les contacts mobiles d'un contacteur mécanique. On peut ainsi commander les charges triphasées avec 2 ou 3 SSR. Utilisez 3 SSR pour les charges triphasées en « Y » ou en « étoile » utilisant une ligne neutre. Deux SSR permettent de commander les charges de type « delta » sans ligne neutre. On utilise également trois relais à semi-conducteur lorsqu'il n'y a pas de charge neutre pour assurer la redondance et garantir la commande en toutes circonstances.
La « commutation » a lieu au point de croisement du cycle du courant alternatif, quand la tension est nulle. De ce fait, le bruit électrique généré est négligeable : les relais à semi-conducteurs constituent donc la solution idéale dans les milieux où les appareillages utilisés sont sensibles aux perturbations radioélectriques.


CARACTÉRISTIQUES
Températures de fonctionnement : -20 à 80 °C (-5 à 175 °F)
Températures de stockage : -40 à 80 °C (-40 à 175 °F)
Isolation : 4 000 Vrms, entrée-sortie ;
2 500 Vrms entrée/sortie-terre
Capacité : 8 pF, entrée-sortie (max.)
Plage de fréquences de ligne : 47 à 63 Hz
Temps d'ouverture : 20 ms, CA ; 0,5 cycle, CC
Temps de fermeture : 30 ms, CA ; 0,5 cycle, CC
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeKAX-10
KAX-10
79,89
Stock: 1 semaine
 
Fusible, 10 A, 14 x 51 mm (0,6 x 2")
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeKAX-25
KAX-25
69,45
Stock: 1 semaine
 
Fusible, 25 A, 14 x 51 mm (0,6 x 2")
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeKAX-30
KAX-30
108,15
Stock: 1 semaine
 
Fusible, 30 A, 14 x 51 mm (0,6 x 2")
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeKAX-50
KAX-50
201,27
Stock: 1 semaine
 
Fusible, 50 A, 21 x 81 mm (0,8 x 3,2")
  
KAX-70
277,44
Stock: 1 semaine
 
Fusible, 70 A, 31 x 92 mm (1,2 x 3,6")
  
KBH-50
172,08
Stock: 1 semaine
 
Fusible, 50 A, 18 x 81 mm (0,7 x 3,2")
  
KBH-70
158,47
Stock: 19 semaines
 
Fusible, 70 A, 19 x 92 mm (0,7 x 3,6")
Accessoires
  
SSRL-DINRAIL-ADAPT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adaptateur rail DIN pour modèles 10 A uniquement
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.
Remarque : Tous les relais de la série SSRL sont livrés avec un patin thermoconducteur. Référence série SSR330 pour les dissipateurs thermiques supplémentaires.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.