Câble chemisé à isolant minéral Super OMEGACLAD™ XL, faible dérive. Pour une utilisation jusqu'à 1 150 °C (2 102 °F)

XL-K, XL-N

Câble chemisé à isolant minéral | XL-K, XL-N

Câble chemisé à isolant minéral

  • Excellente stabilité à long terme pour les températures élevées
  • Utilisation jusqu'à 1 150 °C (2 102 °F)
  • Résistance exemplaire à l'oxydation, la carburation et aux halogènes
  • Fabriqué à partir de matériaux haute précision, conforme aux limites d'erreur spéciales
  • Disponible avec les fils de type K ou N (des demandes spéciales pour d'autres étalonnages peuvent être effectuées)
  • EN STOCK ! Longueur à la demande ou longueurs standards
Fils: thermocouples, RTD, thermistance et raccordement - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les fils de thermocouple

Les câbles thermocouple chemisés Super OMEGACLAD™ XL à isolation minérale, dénommés « XL » lors des commandes, peuvent être utilisés à des températures élevées sur des périodes prolongées, avec une dérive minime du thermocouple en métal commun. La gaine est composée de Super OMEGACLAD™ XL à base de Nickel- Chrome, offrant ainsi une excellente résistance à l'oxydation. La gaine résiste à une exposition à long terme aux gaz de combustion ou à l'air jusqu'à 1 150 °C (2 102 °F). Une brève exposition à des températures plus élevées est possible. La résistance supérieure aux attaques d'oxydation est possible grâce à un film protecteur et résistant haute température qui n'affecte pas la stabilité des alliages thermocouples. Ce film permet d'utiliser le capteur à des températures très élevées sur des périodes prolongées avec une précision plus importante que les autres matériaux de chemisage disponibles. La gaine Super OMEGACLAD™ XL offre également une excellente résistance à la corrosion dans des environnements oxydants, contaminés par la chlorine et à haute température, ainsi que les environnements riches en ammoniac/nitride à des températures supérieures à 980 °C (1 800 °F), température à laquelle le film protecteur se forme.

CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Des exemples de références sont indiqués ci-dessous. Pour les autres configurations voir le Tableau Constructeur de référence en dessous de ce tableau.
XL-K-MO-3.0MM
21.48
Stock: 3 semaines
 
Ø 3,0 mm. Câble MI type K. Classe 2. (Prix au mètre)
XL-K-MO-6.0MM
73.52
Stock: 6 semaines
 
Ø 6,0 mm. Câble MI type K. Classe 2. (Prix au mètre)
XL-N-MO-6.0MM
72.80
Stock: 6 semaines
 
Ø 6,0 mm. Câble MI type N. Classe 2. (Prix au mètre)
Le prix indiqué est le coût par pied (diamètres impériaux) ou d'un compteur (diamètres métriques). Saisissez la durée souhaitée (en pieds ou en mètres) dans la boîte «Quantité».
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: [*] Insérez « K » pour un câble de type K, ou « N » pour un câble de type N. [**] Insérez la longueur en pieds pour les modèles en mesures impériales ou en mètres pour les mesures métriques.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.