Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
The SV-1000 features a high performance coil that is isolated from the flow medium by a PTFE seal. Options (no extra charge): Ordering Suffix Description -24VDC 24 Vdc operation -12VDC 12 Vdc operation -240VAC 240 Vac operation -BUNA Buna-N seal -EPDM EPDM seal. Download the PDF file for more information. Download complete Product Specifications in PDF format below.
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: All units are normally closed, 120 VAC as a standard. Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.