Solenoid Valves General Purpose

SV3200 Series

Solenoid Valves General Purpose | SV3200 Series

Solenoid Valves General Purpose

218,38 SV3201

CE
  • Ideal for Compressed Air, Inert Gas, Water, and Synthetic Oils
  • Normally Closed
  • Process Temperature to 182ºC (360ºF)
  • 120 Vac Standard (DC Coils are Optional)
Vannes - Voir Les Produits Associés

Déscription

Follow this link if you want to know more about solenoid valves.

SV3200 Series 2-way solenoid valves are direct-acting valves featuring stainless steel construction and PTFE seal material. The temperature range of -40 to 182°C (-40 to 360°F) is ideal for neutral media such as compressed air, inert gases, water, and synthetic oils. Electrical connection options are a 1/2" conduit plug or strain relief connector.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
SV3201
218,38
Stock: 1 semaine
 
2-way valve 1/4" NPT Cv=0.22
  
SV3202
218,36
Stock: 3 semaines
 
2-way valve 1/4" NPT Cv=0.28
  
SV3203
218,36
Stock: 6 semaines
 
2-way valve 1/4" NPT Cv=0.35
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV3204
SV3204
218,36
Stock: 1 semaine
 
2-way valve 1/4" NPT Cv=0.62
CONNECTOR ACCESSORIES
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV-CGC
SV-CGC
€17.78
Stock: 1 semaine
 
Cable grip connector
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV-CC
SV-CC
€17.76
Stock: 1 semaine
 
1/2" conduit connector
COIL ACCESSORIES
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-115AC
SV8COIL-115AC
€53.90
Stock: 1 semaine
 
8W coil for 110 to 120 Vac
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-12DC
SV8COIL-12DC
€50.46
Stock: 1 semaine
 
8 W coil for 12 Vdc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-24DC
SV8COIL-24DC
€55.02
Stock: 1 semaine
 
8 W coil for 24 Vdc
  
SV8COIL-24AC/60HZ
€53.91
Stock: 1 semaine
 
8 W coil for 24 Vac
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-220AC
SV8COIL-220AC
€49.45
Stock: En stock
 
8 W coil for 220 to 240 Vac
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-115/60HZ
SV8COIL-115/60HZ
€77.00
Stock: 1 semaine
 
8 W coil for 115 Vac
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV12COIL-120/60HZ
SV12COIL-120/60HZ
€78.56
Stock: 1 semaine
 
12 W coil for 120 Vac
  
SV12COIL-12DC
€73.60
Stock: 1 semaine
 
12 W coil for 12 Vdc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV12COIL-24DC
SV12COIL-24DC
€72.07
Stock: 1 semaine
 
12 W coil for 24 Vdc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV14COIL-24DC
SV14COIL-24DC
€103.37
Stock: 4 semaines
 
14 W coil for 24 Vdc
  
SV14COIL-24/50-60HZ
€113.10
Stock: 1 semaine
 
14 W coil for 14 Vdc/50 TO 60Hz
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV14COIL-12DC
SV14COIL-12DC
€103.35
Stock: 1 semaine
 
14 W coil for 12 Vdc
  
FW-306
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Reference Book: Valve Handbook
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes complete with operator's manual, 8 W coil, and cable grip connector.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.