OMEGA-FLO™ 2-Way Zero Differential Solenoid Valves

SV3500 Series

SV3500 SOLENOID VALVE, ON OFF VALVE, COIL | SV3500 Series

SV3500 SOLENOID VALVE, ON OFF VALVE, COIL

205,37 SV3501

Garantie 1 an CE
  • Normally Closed
  • Ideal for Compressed Air, Inert Gas, and Water
  • Process Temperature to 90.5ºC (195ºF)
  • 120 Vac Standard (220 Vac and DC Coils are Optional and field installed)
  • All Coils are CE
Vannes - Voir Les Produits Associés

Déscription

Follow this link if you want to know how a solenoid valve works.

SV-3500 Series 2-way zero differential solenoid valves are internally piloted with assisted lift valves featuring Brass, stainless steel construction and NBR and PA seal material. The temperature range from -10 to 90.5°C (14 to 195°F) is ideal for neutral media such as compressed air, inert gases, and water. Electrical connection options are a 1/2" conduit plug or strain relief connector.

SPECIFICATIONS
Mounting Position: Any (preferably with solenoid system upright)
Max. Process Temp: -10 to 90.5°C (14°F to 195°F) due to NBR (Buna) and PA (polymide)
Max Ambient Temp: Coil Dependent (See ratings on coils)
Voltage Tolerance: ±10%
Opening Time, AC and DC: approx 100 to 1000 ms
Closing Time, AC and DC: approx 700 to 4000 ms
Cycling Rate: Approx. 10 to 20 cpm
Duty Cycle: Continuous (100%)

Materials of Construction
Body: Brass
Armature Tube: Stainless Steel 300
Fixed Core: Stainless Steel 400
Plunger: Stainless Steel 400
Spring: Stainless Steel 300
Shading Ring: Copper
Orifice: Brass
Sealing Material: NBR and PA

Coil Molding Material
Black Polyester (Class F):
SV8COIL-115AC, SV8COIL-24AC/60HZ, SV8COIL-220AC
Black Polyamide (Class F):
SV8COIL-12DC, SV8COIL-24DC, all 12 Watt coils
Black Polyphenylensulphide (Class H): SV8COIL-115/60HZ
Black Epoxy Resin (Class H): All 14 Watt coils
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV3501
SV3501
205,37
Stock: 3 semaines
 
1/4 NPT fitting, 7/16" orifice, Cv=1.4
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV3502
SV3502
205,37
Stock: 1 semaine
 
3/8 NPT fitting, 7/16" orifice, Cv=1.4
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV3503
SV3503
211,44
Stock: 1 semaine
 
1/2 NPT fitting, 5/8" orifice, Cv=2.8
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV3504
SV3504
211,44
Stock: 3 semaines
 
3/4 NPT fitting, 5/8" orifice, Cv=2.8
  
SV3505
346,30
Stock: 3 semaines
 
1 NPT fitting, 1" orifice, Cv=8.3
Connectors
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV-CGC
SV-CGC
€17.78
Stock: 1 semaine
 
Cable grip connector
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV-CC
SV-CC
€17.76
Stock: 1 semaine
 
1/2" conduit connector
Coils
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-115AC
SV8COIL-115AC
€53.90
Stock: 1 semaine
 
Replacement 8W coil for 110 to 120 Vac/50 to 60 Hz 154°C (310°F) (Class F)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-12DC
SV8COIL-12DC
€50.46
Stock: 1 semaine
 
8W coil for 12 Vdc154°C (310°F) (Class F)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-24DC
SV8COIL-24DC
€55.02
Stock: 1 semaine
 
8W coil for 24 Vdc 154°C (310°F) (Class F)
  
SV8COIL-24AC/60HZ
€53.91
Stock: 1 semaine
 
8W coil for 24 Vac/60Hz 154°C (310°F) (Class F)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-220AC
SV8COIL-220AC
€49.45
Stock: En stock
 
8W coil for 220 to 240 Vac/50 to 60 Hz154°C (310°F) (Class F)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-115/60HZ
SV8COIL-115/60HZ
€77.00
Stock: 1 semaine
 
8W coil for 115 Vac/60 Hz 182°C (360°F) (Class H)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV12COIL-120/60HZ
SV12COIL-120/60HZ
€78.56
Stock: 1 semaine
 
12W coil for 120 Vac/60 Hz 154°C (310°F) (Class F)
  
SV12COIL-12DC
€73.60
Stock: 1 semaine
 
12W coil for 12 Vdc 154°C (310°F) (Class F)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV12COIL-24DC
SV12COIL-24DC
€72.07
Stock: 1 semaine
 
12W coil for 24 Vdc 154°C (310°F) (Class F)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV14COIL-24DC
SV14COIL-24DC
€103.37
Stock: 4 semaines
 
14W coil for 24 Vdc 182°C (360°F) (Class H)
  
SV14COIL-24/50-60HZ
€113.10
Stock: 1 semaine
 
14W coil for 24 Vdc/50 to 60Hz 182°C (360°F) (Class H)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV14COIL-12DC
SV14COIL-12DC
€103.35
Stock: 1 semaine
 
14W coil for 12 Vdc 182°C (360°F) (Class H)
Repair Kits (Include Diaphragm, Spring, Plunger, and O-rings)
  
VRK-3512
€105.37
Stock: 3 semaines
 
Repair kits for SV3501 and SV3502
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeVRK-3534
VRK-3534
€107.48
Stock: 3 semaines
 
Repair kits for SV3503 and SV3504
  
VRK-3505
€98.22
Stock: 3 semaines
 
Repair kit for SV3505
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes complete with operator's manual, 8 W coil, and cable grip connector.


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.