OMEGA-FLO® 2-Way Solenoid Valves

SV6000 Series

SV6000 SOLENOID VALVE, ON OFF VALVE, COIL | SV6000 Series

SV6000 SOLENOID VALVE, ON OFF VALVE, COIL

319,16 SV6004-NO

Garantie 1 an CE
  • Normally Closed or Normally Open
  • Ideal for Compressed Air, Inert Gas, Synthetic Oils and Water
  • 120 Vac Standard (220 Vac and DC Coils are Optional)
  • All Coils are CE
Vannes - Voir Les Produits Associés

Déscription

Follow this link if you want to know how a solenoid valve works.

SV-6000 Series 2-way solenoid valves are internally piloted with assisted lift valves featuring Brass, stainless steel construction and FKM seal material. The temperature range from -10 to 137°C (14 to 280°F) and FKM 0- ring material is ideal for neutral media such as compressed air, inert gases, synthetic oils and water. Buna-N O-rings are good for compressed air, inert gases, and water. Buna-N O-rings have a more limited temperature range from -10 to 90.5°C (14 to 195°F). Electrical connection options are a 1/2" conduit plug or strain relief cable grip connector.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Normally Closed
  
SV6001
152.72
Stock: 3 semaines
 
1/4" NPT Cv=1.5
  
SV6002
158.96
Stock: 3 semaines
 
3/8" NPT Cv=1.7
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV6003
SV6003
154.46
Stock: 3 semaines
 
1/2" NPT Cv=1.7
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV6004
SV6004
279.11
Stock: 1 semaine
 
3/4" NPT Cv=9.8
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV6005
SV6005
299.12
Stock: 4 semaines
 
1" NPT Cv=14
  
SV6006
565.48
Stock: 3 semaines
 
1 1/4" NPT Cv=28
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV6007
SV6007
632.36
Stock: 3 semaines
 
1 1/2" NPT Cv=36
  
SV6008
819.74
Stock: 3 semaines
 
2" NPT Cv=53
Normally Open
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV6004-NO
SV6004-NO
319.16
Stock: 5 semaines
 
3/4" NPT Cv=9.8
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV6005-NO
SV6005-NO
344.16
Stock: 5 semaines
 
1" NPT Cv=14
  
SV6006-NO
607.00
Stock: 5 semaines
 
1 1/4" NPT Cv=28
  
SV6007-NO
650.79
Stock: 5 semaines
 
1 1/2" NPT Cv=36
  
SV6008-NO
869.80
Stock: 5 semaines
 
2" NPT Cv=53
Connectors
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV-CGC
SV-CGC
€17.78
Stock: 1 semaine
 
Cable grip connector
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV-CC
SV-CC
€17.76
Stock: 1 semaine
 
1/2" conduit connector
Coils
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-115AC
SV8COIL-115AC
€53.90
Stock: 1 semaine
 
Replacement 8W coil for 110 to 120 VAC/50 to 60 Hz 154ºC (310ºF) (Class F)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-12DC
SV8COIL-12DC
€50.46
Stock: 1 semaine
 
8W coil for 12 Vdc 154ºC (310ºF) (Class F)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-24DC
SV8COIL-24DC
€55.02
Stock: 1 semaine
 
8W coil for 24 Vdc 154ºC (310ºF) (Class F)
  
SV8COIL-24AC/60HZ
€53.91
Stock: 1 semaine
 
8W coil for 24 Vac/60Hz 182º (360ºF) (Class H)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-220AC
SV8COIL-220AC
€49.45
Stock: En stock
 
8W coil for 220 to 240 Vac/50 to 60 Hz 154ºC (310ºF) (Class F)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-115/60HZ
SV8COIL-115/60HZ
€77.00
Stock: 1 semaine
 
8W coil for 115 Vac/60 Hz 182º (360ºF) (Class H)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV12COIL-120/60HZ
SV12COIL-120/60HZ
€78.56
Stock: 1 semaine
 
12W coil for 120 Vac/60 Hz 154ºC (310ºF) (Class F)
  
SV12COIL-12DC
€73.60
Stock: 1 semaine
 
12W coil for 12 Vdc 154ºC (310ºF) (Class F)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV12COIL-24DC
SV12COIL-24DC
€72.07
Stock: 1 semaine
 
12W coil for 24 Vdc 154ºC (310ºF) (Class F)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV14COIL-24DC
SV14COIL-24DC
€103.37
Stock: 4 semaines
 
14W coil for 24 Vdc 182º (360ºF) (Class H)
  
SV14COIL-24/50-60HZ
€113.10
Stock: 1 semaine
 
14W coil for 24 Vac/50 to 60Hz 182º (360ºF) (Class H)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV14COIL-12DC
SV14COIL-12DC
€103.35
Stock: 1 semaine
 
14W coil for 12 Vdc 182º (360ºF) (Class H)
Repair Kits (Include Diaphragm, Spring, Plunger, and O-rings)
  
VRK-6000
€101.85
Stock: 3 semaines
 
Repair kit for SV6001, SV6002, SV6003
  
VRK-6000-NO
€115.89
Stock: 5 semaines
 
Repair kit for SV6002-NO, SV6003-NO
  
VRK-6045
€115.50
Stock: 3 semaines
 
Repair kit for SV6004, SV6005
  
VRK-6045-V
€115.50
Stock: 1 semaine
 
Repair kit for SV6004, SV6005 with FKM O-rings
  
VRK-6045-NO
€128.89
Stock: 5 semaines
 
Repair kit for SV6004-NO, SV6005-NO
  
VRK-6067
€322.37
Stock: 3 semaines
 
Repair kit for SV6006, SV6007
  
VRK-6067-V
€338.50
Stock: 5 semaines
 
Repair kit for SV6006, SV6007 with FKM O-rings
  
VRK-6067-NO
€316.07
Stock: 5 semaines
 
Repair kit for SV6006-NO, SV6007-NO
  
VRK-6008
€347.72
Stock: 1 semaine
 
Repair kit for SV6008
  
VRK-6008-V
€363.55
Stock: 5 semaines
 
Repair kit for SV6008 with FKM O-rings
  
VRK-6008-NO
€347.72
Stock: 5 semaines
 
Repair kit for SV6008-NO
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes complete with operator's manual, 8 W coil, and cable grip connector.
Add “-V” to model numbers to change standard BUNA O-rings to FKM and add $50 to price.
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.