Ensembles Pt100 & thermocouple avec têtes B din, pour applications industrielles

Séries B-P, B-J, B-K, B-T, B-N

Ensembles Pt100 & thermocouple avec têtes B din, pour applications industrielles | Séries B-P, B-J, B-K, B-T, B-N

  • Pt100 en Classe A, 1/3 DIN & 1/10 DIN disponibles
  • Thermocouples type K, T, J et N. Précision IEC Classe 1
  • Longueurs de gaine de 20 à 500mm en standard
  • Diamètres de gaine de 6, 9, 11 et 15 mm
  • Large gamme de pièces/fils de procédé
  • Tête de protection forme B DIN standard, plusieurs options disponibles, voir pdf
  • Emetteurs en tête en option
  • Pression & isolation des sondes testées individuellement
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les thermocouples

Les sondes de température en-tête industrielles d'Omega sont disponibles en 3 constructions mécaniques différentes et avec plusieurs options et pièces, ce qui fait qu'elles sont parfaitement adaptées à une large gamme d'applications.

Les options suivantes peuvent être précisées lors de la commande: type de capteur; fixe, construction isolée minérale ou remplaçable; classe de précision; diamètre; longueurs d'insertion et de revêtement; pièces de procédé et émetteur en option.


Les options disponibles sont sont résumées dans le tableau ci-dessus et les modèles les plus courants sont indiqués dans le tableau Pour Commander en bas de page. Pour les autres modèles veuillez consulter la notice technique (pdf) afin de construire un code d'article pour un capteur qui convient à vos besoins précis, ou vous pouvez également contacter notre service de ventes.


Options de sondes - Consultez la notice technique pour les détails complets et les prix
Type de capteur

Construction interne

Précision
B-P = Pt100
B-J = Type J Thermocouple
B-K = Type K Thermocouple
B-T = Type T Thermocouple
B-N = Type N Thermocouple
F = Elément de capteur fixe
G = Elément Pt100 de rechange
M = Elément isolé minéral

Pt100:
A = Classe A
1/3 = 1/3 DIN
1/10 = 1/10 DIN

Thermocouple:
1 = Classe 1
Diamètre Longueur Pièce fileté Emetteur
6 = 6 mm
9 = 9 mm
11 = 11 mm
15 = 15 mm

20-200 mm

201-500 mm

0 = Sans fil
M18 = M18 x 1,5
G1/4 = 1/4 de pouce BSPP
G1/2 = 1/2 de pouce BSPP
R1/4 = 1/4 de pouce BSPT
R1/2 = 1/2 de pouce BSPT

Emetteur analogique:
TX-PT100 pour Pt100
TX-TC pour Thermocouple

Veuillez préciser la mise à l'echelle requise

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
B-P-F-A-6-100-0
79,91
Stock: 6 semaines
 
Sonde Pt100 industrielle sans pièce filetée, dia 6 mm, longueur 100 mm
B-P-F-A-6-200-G1/4
122,56
Stock: 3 semaines
 
Sonde Pt100 industrielle avec pièce G1/4, dia 6 mm, longueur 200 mm
B-P-F-A-6-50-R1/2
85,84
Stock: 4 semaines
 
Sonde Pt100 industrielle avec pièce R1/2 (1/2 de pouce BSPT), dia 6 mm, longueur 50 mm
B-P-F-A-6-20-G1/2
84,10
Stock: 5 semaines
 
Sonde Pt100 industrielle avec pièce G1/2 (1/2 de pouce BSPT), dia 6 mm, longueur 20 mm
B-P-F-A-9-500-G1/2
113,89
Stock: 5 semaines
 
Sonde Pt100 industrielle avec pièce G1/2 (1/2 de pouce BSPT), dia 9 mm, longueur 500 mm
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.