€83,99 P-M-A-6-100-0-TS-2
Déscription
Les sondes de température d'Omega pour les applications industrielles et du laboratoire sont fabriquées avec une large gamme de conceptions de gaines et de raccords qui sont adaptées à une large gamme de conditions de mesure.
Elles peuvent être spécifiées à vos besoins précis par le type de capteur quant à la conception soit avec un bout scellé, soit avec des filets d'air, la précision, longueur de sonde, fils différents, matériau de fil en versions protégées et non protégées.
Les options disponibles sont résumées dans le tableau ci-dessus et les modèles les plus courants sont indiqués dans le tableau Pour Commander en bas de page. Pour les autres modèles veuillez consulter la notice technique (pdf) afin de construire un code d'article pour un capteur qui convient à vos besoins précis, ou vous pouvez également contacter notre service de ventes.
Type de capteur | Style |
Précision | Diamètre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
P = Pt100 J = Type J Thermocouple K = Type K Thermocouple T = Type T Thermocouple N = Type N Thermocouple |
M = gaine fermée L = gaine avec filets d'air H = Sonde portative EH = Sonde portative avec pointe de pénétration |
Pt100: (4 fils) 1 = Classe 1 |
6 = 6mm 3 = 3mm 2 = 2mm |
|||
Longueur | Bague de montage | Isolation du fil | Longueur du fil | |||
5-200 mm 201-500 mm |
|
P - PVC S - Silicone T - Néoflon® FEP G - Soie de verre PS - blindé PVC TS - blindé FEP GS - blindé verre |
XM - longueur du câble en mètres
|
Trier par Référence