Thermocouples en tungstène-rhénium à fils perlés et torsadés

T3R, T5R

Thermocouples en tungstène-rhénium | T3R, T5R

Thermocouples en tungstène-rhénium

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les thermocouples

Nus et soudés bout à bout
Les thermocouples en tungstène-rhénium ont été développés afin de répondre aux besoins de mesures à ultra-hautes températures, jusqu'à 2 760 °C (5 000 °F).
OMEGA propose 3 types courants de thermocouples en tungstène-rhénium : le type G (en tungstène/tungstène - 26 % rhénium), le type C (en tungstène - 5 % rhénium/tungstène - 26 % rhénium) et le type D (en tungstène - 3 % rhénium/tungstène - 25 % rhénium).
Les thermocouples au tungstène-rhénium OMEGA™ sont conformes aux limites d'erreur indiquées dans le tableau ci-dessous.
En raison de la fragilité intrinsèque du tungstène lorsqu'il n'est pas allié, les thermocouples au tungstène/tungstène - 26 % rhénium sont plus difficiles à manipuler que ceux au tungstène - 5 % rhénium/tungstène - 26 % rhénium.
La force électromotrice moyenne du couple W-3 % Re/ W-25 % Re est légèrement inférieure à celle du couple W/W-26 % Re et légèrement supérieure à celle du couple W-5 % Re/W-26 % Re. La ductilité du couple W-3 % Re est sensiblement égale à celle du couple W-5 % Re, mais supérieure à celle du tungstène non allié.
Ces 3 types de thermocouples peuvent être utilisés jusqu'à 2 760 °C (5 000 °F) dans des atmosphères d'hydrogène ou de gaz inerte, et sous vide. Ils se détériorent rapidement dans des conditions oxydantes et ne doivent pas être utilisés dans l'air ou des atmosphères contenant de l'oxygène.
La longueur des thermocouples au tungstène-rhénium OMEGA est de 300 mm (12"), soit une longueur totale de 600 mm (24"). Les fils sont disponibles en plus grandes longueurs ; consultez le département des Ventes.

CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Thermocouples à fil nu de type C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeT5R-003-12
T5R-003-12
64.68
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple Type C (Re Tungstène 5% - Re tungstène 26%), 0,076 mm (0,003 po) de diamètre de 300mm de long
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeT5R-005-12
T5R-005-12
71.73
Stock: En stock
 
Thermocouple Type C (Re Tungstène 5% - Re tungstène 26%), 0,127 mm (0,005 po) de diamètre 300mm de long
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeT5R-010-12
T5R-010-12
104.71
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple Type C (Re Tungstène 5% - Re tungstène 26%), 0,250mm (0,010 po) de diamètre 300mm de long
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeT5R-015-12
T5R-015-12
145.90
Stock: En stock
 
Thermocouple Type C (Re Tungstène 5% - Re tungstène 26%), 0,381 mm (0,015 po) de diamètre 300mm de long
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeT5R-020-12
T5R-020-12
191.22
Stock: En stock
 
Thermocouple Type C (Re Tungstène 5% - Re tungstène 26%), 0,50 mm (0,020 po) de diamètre 300mm de long
Thermocouples à fil nu de type D
  
T3R-005-12
73.06
Stock: 4 semaines
 
Thermocouple type D (Re Tungsten 3% - 25% tungstène Re), 0,127 mm (0,005 po) de diamètre 300mm de long
  
T3R-010-12
106.64
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple type D (Re Tungsten 3% - 25% tungstène Re), 0,25 mm (0,010 po) de diamètre 300mm de long
  
T3R-015-12
147.53
Stock: 4 semaines
 
Thermocouple type D (Re Tungsten 3% - Tungstène Re 25%), 0,381 mm (0,015 po) de diamètre 300 mm de long
  
T3R-020-12
196.66
Stock: 4 semaines
 
Thermocouple type D (Re Tungsten 3% - 25% tungstène Re), 0,50 mm (0,020 po) de diamètre 300mm de long
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeEXXC-C-24-25
EXXC-C-24-25
241.35
Stock: 11 semaines
 
Câble d'extension en fibre de céramique isolée pour les thermocouples type C et D. Conducteur solides, 0,5 mm de diamètre, 7,5 mètres de long
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeEXGG-C-24-25
EXGG-C-24-25
71.53
Stock: En stock
 
Câble d'extension en fibre de verre isolée pour les thermocouples type C et D. Conducteurs solides, 0,5 mm de diamètre, 7,5 mètres de long
  
EXGG-C-24-50
113.83
Stock: 8 semaines
 
Câble d'extension en fibre de verre isolée pour les thermocouples type C et D, conducteurs solides 0,5 mm de diamètre, 15 mètres de long
  
SHX-C-M
12.26
Stock: En stock
 
Thermocouple mini-prise céramique type C
  
SHX-C-F
14.28
Stock: En stock
 
Thermocouple mini-prise céramique type C
  
SHX-D-M
10.60
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple mini-prise céramique type D
  
SHX-D-F
12.58
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple mini-prise céramique type D
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Le plus courant des 3 thermocouples en tungstène-rhénium ; grand choix d'instruments disponibles.
** La longueur des thermocouples en alliage de tungstène-rhénium est de 300 mm (12") [boucles de 600 mm (24")]. Changez le suffixe « -12 » dans la référence du modèle pour préciser la longueur supplémentaire requise (en pouces). Consultez le département des ventes pour connaître les autres longueurs.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.