Thermocouple to Analog Converter, Battery Powered

TAC-386 Series

Thermocouple to Analog Converters | TAC-386 Series

Thermocouple to Analog Converters

Garantie 1 an
  • Linearized and Compensated to 1 mV/°C or °F
  • ±4°C Accuracy
  • Low Power Consumption
  • Accepts Miniature and Subminiature Connectors
  • Integral Cold Junction Compensation

Déscription

The OMEGA™ TAC-386 can turn any chart recorder or voltmeter into an accurate temperature measuring instrument. The TAC-386 is a universal thermocouple amplifier and linearizer which provides a precision 1 mV/°C or °F for J, K, or T thermocouples. Cold junction compensation is standard.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
TAC-CAB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Cable kit with mating banana plugs
MN1604
4.24
Stock: En stock
 
Replacement 9 V alkaline battery
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Unit includes transition adaptor (TAS), complete operator’s manual and beaded wire thermocouple with subminiature connector.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Thermocouple Input Type Select:
J pour Type J
K pour Type K
T pour Type T

(2) Degree Type Select:
C pour °C
F pour °F
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.