Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Le module d'acquisition de données thermocouple TC-08 a été conçu pour mesurer
une large gamme de températures en utilisant n'importe quel thermocouple
possédant un terminal de connexion thermocouple miniature. De plus, le TC-08
peut mesurer les autres capteurs en utilisant une gamme de ±70 mV. Le TC-08
possède une compensation de soudure froide, et une plage de mesure de -270 à 1820°C
(la plage de température actuelle dépend du thermocouple utilisé).
Le TC-08 peut être utilisé avec des thermocouples types J, K, T, E, R, S,
B et N et les sorties peuvent être visualisées en degrées F, C ou mV. L'unité est
précise à 0,2 pourcent ± 0,5 degrés C et possède une résolution de plus de 0,1 degrés C
pour la plupart des types de thermocouples.
Le TC-08 se connecte à un port USB d'un PC Windows et permet l'ordinateur hôte
de détecter automatiquement le TC-08
sans procédures de réglage compliquées. La connexion USB permet également le TC-08
à être alimenté directement par le bus USB, ce qui élimine le besoin d'une
alimentation externe et rend le TC-08 idéal pour la mesure des températures à la
fois dans le laboratoire et à l'extérieur.
La connectivité USB du TC-08 permet l'utilisation de jusqu'à 20 modules
d'acquisition de données sur un seul PC, ce qui rend le TC-08 idéal
pour être utilisé en tant que système multicanaux d'acquisition de température,
avec le coût par chaine beaucoup plus bas que ceux des autres systèmes de cette
taille. Le temps de conversion bas du TC-08 permet la mesure de jusqu'à 10
thermocouples chaque seconde, et la haute résolution (20 bits)
permet le TC-08 de détecter des changements minuscules de température.
Avec la module d'acquisition de données thermocouple TC-08 vos mesures peuvent
être effectuées rapidement et avec précision. Vous devez simplement connecter
votre TC-08 à un port USB sur votre ordinateur, connecter vos thermocouples, et
vous y serez prêts à mesurer les températures.
Logiciel d'enregistrement Avec le logiciel Enregistreur TC-08 compris,
vous pouvez configurer de multiples module d'acquisition de données TC-08 (USB), régler l'intervalle d'échantillon de 0,1 secondes
à plusieurs heures, et régler le nombre maximum de lectures. Vous pouvez
également régler ce que vous voulez faire lorsque les lectures de thermocouples
seront prises - soit: Arrêt; Répéter immédiatement (recommencer); Défilement (les
enregistrements les plus anciens disparaissent); ou Répéter après pause (la
pause est réglée par l'utilisateur). Les données peuvent être visualisées à la
fois pendant et après la collection dans un tableau ou format graphique.
Pilotes de logiciel
Pour les utilisateurs qui souhaitent écrire leur propre logiciel, une gamme de
pilotes et d'exemples de programmation sont compris:
Pilotes pour Windows 98SE/ME/2000/XP.
Exemples de programmation pour C, Delphi, Visual Basic, Labview, Agilent VEE 6.1
et Microsoft Excel.
Caractéristiques
Nombre de chaines: 8 Temps de conversion: 100 ms (thermocouple et compensation de soudure
froide) Précision de température: Somme de ±0,2% de la lecture et ±0,5°C Précision de tension: Somme de ±0,2% de la lecture et ±10 µV Protection contre les surcharges: ±30 V Tension de mode commun maximum: ±7,5 V Impédance d'entrée: 2 M. Gamme d'entrée (tension): ±70 mV Résolution: 20 bits Résolution sans bruit: 16.25-bits Types de thermocouple: B, E, J, K, N, R, S, T Connecteur d'entrée: thermocouple miniature Connecteur de sortie: câble USB fourni
1,8 m Connexion PC: USB 1.1 Alimentation: port USB Dimensions:
201 x 104 x 34 mm Logiciel compri: TC-08
Enregistreur et lecteur EXIGENCES PC Processeur: microprocesseur Pentium ou équivalent Mémoire: 32 MB minimum Espace disque: 10 MB minimum Système d'exploitation: édition 32 bits de Microsoft
Windows XP (SP2) ou VISTA Ports: USUSB 1.1 ou USB 2.0 port compliant. Doit être connecté
directement au port ou alimenté par un hub USB
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: Comprend logiciel Windows et pilotes, câble USB, guide de démarrage imprimé et guide d'utilisation sur CD.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.