Sonde thermocouple résistante à bouchon fileté

Fileté

tc-bsp Sonde thermocouple | Fileté

tc-bsp Sonde thermocouple

68,49 K-M10-1-TS-2

  • Large gamme de tailles de fils et de matériaux d'isolation
  • Eléments simples et doubles
  • Peut supporter des pressions de 170 bar à des températures ambiantes
  • Fils dénudés en standard, mini prise en option
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les thermocouples?

Les sondes à bouchon fileté d'Omega offrent un service fiable dans des environnements avec haute vibration et choc. Conçues spécialement pour le tuyautage, elles peuvent également être utilisées dans d'autres applications, tel que le contrôle des températures dans les réservoirs. 
Les configurations courantes sont montrées dans le tableau Pour Commander ci-dessus. Veuillez consulter la notice technique (pdf) pour la gamme complète des options disponibles, et contacter notre service de ventes pour commander.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
K-G1/8-1-TS-2
77,43
Stock: 3 semaines
 
Sonde de type K avec filetage 1/8" BSPP, câble de 2m isolé en PFA et blindé
K-G1/4-1-TS-2
73,48
Stock: 3 semaines
 
Sonde de type K avec filetage 1/4" BSPP, câble de 2m isolé en PFA et blindé
K-G1/4-1-TS-5
81,18
Stock: 3 semaines
 
Sonde de type K avec filetage 1/4" BSPP, câble de 5m isolé en PFA et blindé
K-M10-1-TS-2
68,49
Stock: 3 semaines
 
Sonde de type K avec filetage M10, câble de 2m isolé en PFA et blindé
K-M10-1-TS-5
84,98
Stock: 3 semaines
 
Sonde de type K avec filetage M10, câble de 5m isolé en PFA et blindé
K-G1/8-1-GS-2
78,18
Stock: 2 semaines
 
Sonde de type K avec filetage 1/8" BSPP, câble de 2m isolé soie de verre avec surtresse en acier inoxydable
K-G1/4-1-GS-2
79,14
Stock: 3 semaines
 
Sonde de type K avec filetage 1/4" BSPP, câble de 2m isolé soie de verre avec surtresse en acier inoxydable
K-G1/2-1-GS-2
87,33
Stock: 3 semaines
 
Sonde de type K avec filetage 1/2" BSPP, câble de 2m isolé soie de verre avec surtresse en acier inoxydable
K-M10-1-GS-2
95,60
Stock: 3 semaines
 
Sonde de type K avec filetage M10, câble de 2m isolé soie de verre avec surtresse en acier inoxydable
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.