Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17
Layer N Banner

Gaine de protection en PFA

Bobine de 30 m (100')

Gaine de protection en PFA | Bobine de 30 m (100')

Gaine de protection en PFA

  • Paroi mince
  • PTFE extrudé, température nominale de 260 °C (500 °F)
  • Code couleur pour une identification en toute simplicité
  • Inflammable
Tubes - Voir Les Produits Associés

Déscription

La gaine en TFE offre une protection supérieure contre l'abrasion et est parfaitement adaptée pour l'isolation des fils en milieux humides ou corrosifs, où la température n'excède pas 260 °C (500 °F). Tous les coloris et calibres sont disponibles en stock pour une livraison rapide !

CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
TF-BK-20
0,88
Stock: 1 semaine
 
Tuyau noir en PTFE pour fils de calibre 20. Prix par 300 mm. Qté minimum 10 (3 mètres).
TF-B-20
0,91
Stock: 1 semaine
 
Tuyau bleu en PTFE pour fils de calibre 20. Prix par 300 mm. Qté minimum 10 (3 mètres).
TF-Y-24
0,88
Stock: 1 semaine
 
Tuyau jaune en PTFE pour fils de calibrev24. Prix par 300 mm. Qté minimum 10 (3 mètres).
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Pour commander, précisez la référence du modèle et la longueur souhaitée. Bobines de 25 et 100' disponibles sur stock pour une livraison rapide. Autres longueurs disponibles avec surcoût. Commande minimum, 10'. Contacter le département des ventes pour connaître les délais de livraison.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.