€29,40 TFIR-003-50
Déscription
Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les fils de thermocoupleCode couleur/alliage | Dia. nom. fil mm | Code d'article | Code couleur/alliage | Dia. fil mm | Code d'article | ||
J | Fer IEC = noir ANSI = blanc | 0,08 | TFIR-003-(*) | E | Chromel (CHROMEGA™) Violet | 0,08 | TFCH-003-(*) | 0,13 | TFIR-005-(*) | 0,13 | TFCH-005-(*) | 0,25 | TFIR-010-(*) | 0,25 | TFCH-010-(*) | 0,38 | TFIR-015-(*) | 0,38 | TFCH-015-(*) | 0,51 | TFIR-020-(*) | 0,51 | TFCH-020-(*) | 0,81 | TFIR-032-(*) | 0,81 | TFCH-032-(*) | Constantan† IEC = blanc ANSI = rouge | 0,08 | TFCI-003-(*) | Constantan† IEC = blanc ANSI = rouge | 0,08 | TFCC-003-(*) | 0,13 | TFCI-005-(*) | 0,13 | TFCC-005-(*) | 0,25 | TFCI-010-(*) | 0,25 | TFCC-010-(*) | 0,38 | TFCI-015-(*) | 0,38 | TFCC-015-(*) | 0,51 | TFCI-020-(*) | 0,51 | TFCC-020-(*) | 0,81 | TFCI-032-(*) | 0,81 | TFCC-032-(*) | T | Cuivre IEC = marron ANSI = bleu | 0,08 | TFCP-003-(*) | K | Chromel (CHROMEGA™) IEC = vert ANSI = jaune | 0,08 | TFCY-003-(*) | 0,13 | TFCP-005-(*) | 0,13 | TFCY-005-(*) | 0,25 | TFCP-010-(*) | 0,25 | TFCY-010-(*) | 0,38 | TFCP-015-(*) | 0,38 | TFCY-015-(*) | 0,51 | TFCP-020-(*) | 0,51 | TFCY-020-(*) | 0,81 | TFCP-032-(*) | 0,81 | TFCY-032-(*) | Constantan† IEC = blanc ANSI = rouge | 0,08 | TFCC-003-(*) | Alumel (ALOMEGA™) IEC = blanc ANSI = rouge | 0,08 | TFAL-003-(*) | 0,13 | TFCC-005-(*) | 0,13 | TFAL-005-(*) | 0,25 | TFCC-010-(*) | 0,25 | TFAL-010-(*) | 0,38 | TFCC-015-(*) | 0,38 | TFAL-015-(*) | 0,51 | TFCC-020-(*) | 0,51 | TFAL-020-(*) | 0,81 | TFCC-032-(*) | 0,81 | TFAL-032-(*) |
Constructeur de référence