Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Les sondes de thermistance de la série TH-21 sont construites avec les éléments de thermistance en verre encapsulé de la série 55000, qui offrent une excellente stabilité et précision. Avec une température continue maximale de -80 °C à 200 °C et un fonctionnement intermittent à 250 °C, ces capteurs de thermistance peuvent être utilisés dans des applications auparavant inaccessibles pour les capteurs de thermistance recouverts d'époxy. Les sondes peuvent être commandées dans toutes les longueurs, mais nous recommandons fortement une profondeur d'immersion minimum de 75 mm. Les sondes courtes ont un risque d'erreur dû aux effets de conduction de la tige.
CARACTÉRISTIQUES Plage de température : -50 à 200 °C Capteur thermistance : Se reporter au tableau 1 à la page suivante Courant de fonctionnement : 12 microampères Résistance d'isolation : 100 MΩ minimum à 100 Vcc à température ambiante Temps de réponse : Environ 7 secondes (50 %), 8 secondes (63,2 %), 14 secondes (90 %) dans des débits d'eau de 0,9 m par seconde Matériaux externes : Gaine et boîtier en acier inoxydable de type 316L, sauf l'insert du connecteur Classe environnementale IP : IP67 avec connecteur apparié installé
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: Pour les longueurs autres que 6 po, changez « -0600 » dans le numéro du modèle par la longueur souhaitée, moyennant un coût supplémentaire par pouce au-delà de 6 po (exemple : 9 po = 0900, 4½ po = 0450). Pour les sondes de diamètre ⅛ po, changez « -1/4 » dans le numéro du modèle par « -1/8 », sans coût supplémentaire. Pour les éléments de thermistance de 3 K, 5 K ou 10 K Ω, changez « -2252 » par la résistance souhaitée. Pour les éléments doubles de diamètre ¼ po ou 6 mm, ajoutez « -DUAL » à la fin du numéro de modèle (non disponible pour les sondes de diamètre ⅛ po ou 3 mm), moyennant un coût supplémentaire.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.