Sondes de thermistance avec connecteurs M12

Série TH-22

Sondes de thermistance M12 | Série TH-22
Nouveau

Sondes de thermistance M12

  • Utilisation continue maximum, 200 °C [Utilisation à court terme à 250 °C] sur la sonde et le connecteur
  • Excellente stabilité à long terme
  • Tolérance : ±0,2 °C de 0 à 70 °C
  • Disponible avec des résistances de 2252, 3 K, 5 K et 10 K Ω à 25 °C
Éléments, sondes et ensembles de thermistance - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les thermistances

Les sondes de thermistance de la série TH-22 sont construites avec les éléments de thermistance en verre encapsulé de la série 55000, qui offrent une excellente stabilité et précision. La conception du connecteur inclut un insert LCP avec des broches en cuivre nickelé pour des applications à haute température, 200 °C.
Avec une température continue maximale de -80 °C à 200 °C et un fonctionnement intermittent à 250 °C, ces capteurs de thermistance peuvent être utilisés dans des applications auparavant inaccessibles pour les capteurs de thermistance recouverts d'époxy.
Les sondes peuvent être commandées dans toutes les longueurs, mais nous recommandons fortement une profondeur d'immersion minimum de 75 mm. Les sondes courtes ont un risque d'erreur dû aux effets de conduction de la tige.

CARACTÉRISTIQUES
Plage de température : -50 à 200 °C
Capteur thermistance : Se reporter au tableau 1 à la page suivante
Courant de fonctionnement : 12 microampères
Résistance d'isolation : 100 MΩ minimum à 100 Vcc à température ambiante
Temps de réponse : Environ 7 secondes (50 %), 8 secondes (63,2 %),
14 secondes (90 %) dans des débits d'eau de 0,9 m par seconde
Matériaux externes : Gaine et boîtier en acier inoxydable de type 316L, sauf l'insert du connecteur
Classe environnementale IP : IP67 avec connecteur apparié installé
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
TH-22A-2252-M6-0150-M12
146,66
Stock: 6 semaines
 
Gaine droite 2252 Ω, 6 mm de diamètre, 150 mm de long, connecteur mâle M12
TH-22E-2252-M6-0150-M12
146,66
Stock: 6 semaines
 
Gaine droite avec M8x1 de montage, 2252 Ω, 6 mm de diamètre, 150 mm de long, connecteur mâle M12
TH-22F-2252-M6-0150-M12
146,66
Stock: 6 semaines
 
Gaine droite avec M10x1 de montage, 2252 Ω, 6 mm de diamètre, 150 mm de long, connecteur mâle M12
TH-22G-2252-M6-0150-M12
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Gaine droite avec G½ filetage de montage, 2252 Ω, 6 mm de diamètre, 150 mm de long, connecteur mâle M12
TH-22H-2252-M6-0150-M12
146.66
Stock: 6 semaines
 
Gaine droite avec G¼ filetage de montage, 2252 Ω, 6 mm de diamètre, 150 mm de long, connecteur mâle M12
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Pour les longueurs autres que 6 po, changez « -0600 » dans le numéro du modèle par la longueur souhaitée, moyennant un coût supplémentaire par pouce au-delà de 6 po (exemple : 9 po = 0900, 4½ po = 0450). Pour les sondes de diamètre ⅛ po, changez « -1/4 » dans le numéro du modèle par « -1/8 », sans coût supplémentaire. Pour les éléments de thermistance de 3 K, 5 K ou 10 K Ω, changez « -2252 » par la résistance souhaitée. Pour les éléments doubles de diamètre ¼ po ou 6 mm, ajoutez « -DUAL » à la fin du numéro de modèle (non disponible pour les sondes de diamètre ⅛ po ou 3 mm), moyennant un coût supplémentaire.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.