† Tous les Montants indiqués Dans EUR I>
Notez: For other than the standard 1½-16AMP process connection, change "-D1-" in the model number to the code for the alternate process connection option listed above the "To Order" table and add $20 to the priceFor standard duty probe lengths longer than 6", change "-0600" in model number to the required length (example: 12" = "-1200", 9¼" = "-0925") and add $1 per inch to the price (up to 24 inches).For heavy duty probe lengths longer than 6", change "-0600" in model number to the required length (example: 12" = "-1200", 9¼" = "-0925") and add $2.50 per inch to the price (up to 24 inches).For other thermistor elements, change the model number from "10K" to the desired sensor code as shown in the table above at no additional cost. For probe lengths longer then 24 inches, please contact Customer Service.
Exemple de commande: (1) M12C-PUR-4-S-F-2 Cable, M12, 4-pin female, polyurethane jacket, 2 m (6.5') long, €21.28 plus (1) M12C-PUR-4-S-F-2 Cable, M12, 4-pin female, polyurethane jacket, 2 m (6.5') long, €21.28 plus (1) THS-10K-H-0400-D1-M12 10,000 Ohm thermistor sensor, 1½, €272.15 plus (1) THS-10K-H-0400-D1-M12 10,000 Ohm thermistor sensor, 1½, €272.15, €21.28 + 21.28 + 272.15 + 272.15 = €586.86
Constructeur de référence
Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:
(1)
Thermistor Type Select:10K pour 10000 Ohms at 25C
2K pour 2252 Ohms at 25C
3K pour 3000 Ohms at 25C
5K pour 5000 Ohms at 25C
30K pour 30000 Ohms at 25C
(2)
Probe Diameter Select:S pour Standard Duty 1/4 inch
H pour Heavy Duty 3/8 to 3/16 inch stepped probe
(3)
Probe Length Select:0300 pour 3 inch length
0400 pour 4 inch length
0500 pour 5 inch length
0600 pour 6 inch length
(4)
Sanitary Flange (Cap) Size Select:D1 pour 1-1/2 inch Tri-Grip Flange (standard)
B1 pour 3/4 inch 16AMP Tri-Grip Flange
E1 pour 2 inch 16AMP Tri-Grip Flange
F1 pour 2-1/2 inch 16AMP Tri-Grip Flange
G1 pour 3 inch 16AMP Tri-Grip Flange
H1 pour 4 inch 16AMP Tri-Grip Flange
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.