Layer N Banner

Sonde à jonction renforcée avec câble isolé en céramique Nextel & tressé en Inconel 600 - fils dénudés

Sonde à jonction renforcée avec câble isolé en céramique Nextel & tressé en Inconel 600 - fils dénudés |

  • Acier inox 304 et Inconel® 600 en stock
  • Câble de 1 mètre de long
  • Disponible avec câble à isolant minéral compacté Super OMEGACLAD XL pour des performances à longs termes dans des conditions difficiles
  • Fils prévus pour des températures jusqu'à 1200°C

Déscription

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
TJ1-CASS-IM15G-300-CC-XCIB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde à jonction TJ1 avec câble isolé en céramique Nextel et tressé en Inconel® 600, fils dénudés, sonde en Acier Inox 304, type K, jonction à la masse, dia. de sonde 1,5 mm, longueur 300 mm.
TJ1-CAIN-IM60U-300-CC-XCIB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde à jonction TJ1 avec câble isolé en céramique Nextel et tressé en Inconel®600, fil dénudés, sonde en Inconel®600, type K, jonction isolée, dia. de sonde 6 mm, longueur 300 mm.
TJ1-CAXL-IM45U-150-CC-XCIB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde à jonction TJ1 avec câble isolé en céramique Nextel et tressé en Inconel®600, fil dénudés, sonde en Super Omegaclad XL, type K, jonction isolée, dia. de sonde 4,5 mm, longueur 150 mm.
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: † Pour commander un autre type de gaine en acier, remplacer SS dans la référence du modèle par « 310SS », « 316SS » ou « 321SS ».
* Préciser le type de jonction : E (Exposée), G (À la masse) ou U (Isolée). ** Préciser la longueur en mm.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.