Non-Reversible OMEGALABEL™ Temperature Labels
TL-3 Range Series

TL-3

Non-Reversible OMEGALABEL™ Temperature Labels TL-3 Range Series | TL-3

  • Adhesive Backs for Easy Mounting
  • Indicator Turns Black When Exposed
  • 26 x 18 mm
Étiquettes, crayons, ciments et laques indicateurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Find how Temperature stickers work on this link.

Applications:
• General • Aeronautical • Electrical • HVAC •All applications where size is not a conditioning factor


Pricing for several popular models is shown in the ordering table below.
Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
TL-3-120-30
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
49-60°C temperature label, pack of 30
TL-3-330-30
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
166-177°C temperature label, pack of 30
TL-3-390-10
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
199-210°C temperature label, pack of 10
TL-3-390-30
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
199-210°C temperature label, pack of 30
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Insert -10” for package of 10 or “-30” for package of 30.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Temperature Range Select:
105 pour 40/43/46°C
120 pour 49/54/60°C
150 pour 66/71/77°C
180 pour 82/88/93°C
210 pour 99/104/110°C
240 pour 116/121/127°C
270 pour 132/138/143°C
300 pour 149/154/160°C
330 pour 166/171/177°C
360 pour 182/188/193°C
390 pour 199/204/210°C
420 pour 216/224/232°C
465 pour 241/249/254°C

(2) Package Quantity Select:
-10 pour Package of 10
-30 pour Package of 30
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.