Étiquettes de température non réversibles, 8 points de température

TL-8-Dot

 | TL-8-Dot

19,27 TL-E-105-10

  • 8 points de température
  • Qualité optimale et faible coût
  • Type vertical
  • Résistantes à l'huile, à l'eau et à la vapeur
  • Solide cristallin blanc non toxique sur support absorbant noir
  • Dimensions : 51 x 18 mm (2,00 po x 0,7 po)
  • Disponibles par boîtes de 10 ou de 50 unités
Étiquettes, crayons, ciments et laques indicateurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

La série TL-8-Dot offre une grande variété de plages de température différentes permettant de couvrir de nombreuses applications. Ces étiquettes ne sont pas réversibles et possèdent 8 points de température différents. Les étiquettes donnent des informations sur la température la plus élevée atteinte. Des boîtes de 10 ou de 50 unités sont disponibles. Comment conserver les étiquettes ? Conservez les étiquettes au réfrigérateur, à l'intérieur d'un sac hermétique pour les étiquettes dont la température indiquée est inférieure à 50 °C (120 °F). Conservez les produits dont la température indiquée est supérieure à 50 °C (120 °F) à température et humidité ambiantes (par exemple, 20 °C (68 °F) et 50 % d'humidité relative).


Model No.
(Pkg 10 or 50)
Temperature Indicating Labels °C (°F)
TL-F-105 41 (105) 43 (110) 46 (115) 49 (120) 54 (130)
TL-F-140 60 (140) 66 (150) 71 (160) 77 (170) 82 (180)
TL-F-190 88 (190) 93 (200) 99 (210) 104 (220) 110 (230)
TL-F-240 116 (240) 121 (250) 127 (260) 132 (270) 138 (280)
TL-F-290 143 (290) 149 (300) 154 (310) 160 (320) 166 (330)
TL-F-340 171 (340) 177 (350) 182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-F-390 199 (390) 204 (400) 210 (410) 216 (420) 224 (435)
TL-F-450 232 (450) 241 (465) 249 (480) 254 (490) 260 (500)

 



SPECIFICATIONS

Minimum Temperature Measurement: 41°C (105°F)
Maximum Temperature Measurement: 260°C (500°F)
Reversible/Non Reversible: Non Reversible
Number of Temperature Points: 5
Form Factor: Strip
Response Time: 2 to 5 seconds
Accuracy Value: °C, °F
Features: Self-Adhesive
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
TL-E-105-10
19,27
Stock: En stock
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-105-50
95,11
Stock: En stock
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-170-10
19,27
Stock: En stock
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-170-50
95,11
Stock: 10 semaines
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-250-10
19,27
Stock: En stock
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-250-50
95,11
Stock: 1 semaine
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-330-10
19,27
Stock: 14 semaines
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-330-50
95,11
Stock: En stock
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-410-10
19,27
Stock: 1 semaine
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-410-50
95,11
Stock: 1 semaine
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.