TL-S

Étiquettes irréversibles | TL-S

Étiquettes irréversibles

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les Etiquette thermosensible

Le point de l'indicateur devient noir à la température nominale.

Les étiquettes TL-S sont conçues pour un fonctionnement économique et à une seule température. Les modèles TL-S sont des étiquettes rondes et compactes de 9,52 mm de diamètre seulement. Elles sont particulièrement adaptées aux espaces restreints. Les étiquettes TL-S sont proposées par lots de 30 ou 50.

CARACTÉRISTIQUES

Précision : jusqu'à 99 °C (210 °F) : ±1 °C (1,8 °F) ; de 100 °C (212 °F) à 154 °C (309 °F) : ±1,5 °C (2,7 °F) ; de 160 °C (320 °F) à 280 °C (536 °) : ±1 % et ±1 °C (1,8 °F)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
TL-S-105-50
15,01
Stock: En stock
 
Etiquette ronde point unique 41°C, lot de 50
  
TL-S-150-50
15,01
Stock: En stock
 
Etiquette ronde point unique 66°C, lot de 50
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTL-S-160-50
TL-S-160-50
15,01
Stock: En stock
 
Etiquette ronde point unique 71°C, lot de 50
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTL-S-180-50
TL-S-180-50
15,01
Stock: En stock
 
Etiquette ronde point unique 82°C, lot de 50
  
TL-S-200-50
14,05
Stock: 1 semaine
 
Etiquette ronde point unique 93°C, lot de 50
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTL-S-300-50
TL-S-300-50
13,55
Stock: 1 semaine
 
Etiquette ronde point unique 149°C, lot de 50
  
TL-S-330
9,53
Stock: 1 semaine
 
Etiquette ronde point unique 166°C, lot de 30
  
TL-S-390
9,53
Stock: 1 semaine
 
Etiquette ronde point unique 199°C, lot de 30
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTL-S-400-50
TL-S-400-50
14,05
Stock: 1 semaine
 
Etiquette ronde point unique 204°C, lot de 50
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Pour commander un lot de 30, ajouter le suffixe « -30 » à la référence du modèle.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.