Over-the-side Immersion Heaters for Clean Water Applications

TLC and KTLC Series

Over-the-side Immersion Heaters for Clean Water Applications | TLC and KTLC Series

2 133,00 TLC-220A-036/120V

  • Copper Sheath Heating Elements
  • Monel Riser and Junction Box
  • 120, 240, 480 V, 1 & 3 Phase
  • 2 to 18 kW
  • Optional Thermostat Kits are Available to Fit into Terminal Box
Thermoplongeurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Click here if you want to know more about immesion heaters.

FEATURES
These heaters are lightweight and portable and provide convenient solutions to many heating applications. TLC Series heaters have two or three straight heating elements, while KTLC Series heaters have two or three curved heating elements.

APPLICATIONS
For clean water heating applications (pH 6 to 8).

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warnings.

kW Riser (A)
in (cm)
Straight Elements Curved Elements Wt.
Ib (kg)
Min. Tank
Clearance (B)--in (cm)
Model No. Min. Tank
Clearance (B)--in (cm)
Model No.
Two Elements — Copper, 40 W/in.2
236 (91)12 1/4 (31)TLC-220A-036/120V10 5/8 (27)KTLC-220A-036/120V7 (3)
236 (91)12 1/4 (31)TLC-220A-036/*10 5/8 (27)KTLC-220A-036/*7 (3)
436 (91)22 1/4 (57)TLC-240A-036/120V13 3/4 (35)KTLC-240A-036/120V9 (4)
436 (91)22 1/4 (57)TLC-240A-036/*13 3/4 (35)KTLC-240A-036/*9 (4)
636 (91)29 1/2 (75)TLC-260A-036/*16 1/8 (41)KTLC-260A-036/*9 (4)
648 (121)29 1/2 (75)TLC-260TI-048/240V11 (5)
836 (91)37 3/8 (95)TLC-280A-036/*18 5/8 (47)KTLC-280A-036/*11 (5)
1048 (121)45 (103)TLC-210A-048/*21 1/4 (54)KTLC-210A-048/*14 (6)
1248 (121)52 1/2 (133)TLC-212A-048/*23 1/2 (59)KTLC-212A-048/*16 (7)
Three Elements — Copper, 40 W/in2
336 (91)12 1/4 (31)TLC-330A-036/120V10 5/8 (27)KTLC-330A-036/120V12 (5)
336 (91)12 1/4 (31)TLC-330A-036/240V/**10 5/8 (27)KTLC-330A-036/240V/**12 (5)
336 (91)12 1/4 (31)TLC-330A-036/480V/**10 5/8 (27)KTLC-330A-036/480V/**12 (5)
636 (91)22 1/4 (57)TLC-360A-036/120V13 3/4 (35)KTLC-360A-036/120V12 (5)
636 (91)22 1/4 (57)TLC-360A-036/240V/**13 3/4 (35)KTLC-360A-036/240V/**12 (5)
636 (91)22 1/4 (57)TLC-360A-036/480V/**13 3/4 (35)KTLC-360A-036/480V/**12 (5)
936 (91)29 1/2 (75)TLC-390A-036/240V/**16 1/8 (41)KTLC-390A-036/240V/**13 (6)
936 (91)29 1/2 (75)TLC-390A-036/480V/**16 1/8 (41)KTLC-390A-036/480V/**13 (6)
1248 (121)37 3/8 (95)TLC-312A-048/240V/**18 5/8 (47)KTLC-312A-048/240V/**16 (8)
1248 (121)37 3/8 (95)TLC-312A-048/480V/**18 5/8 (47)KTLC-312A-048/480V/**16 (8)
1548 (121)45 (103)TLC-315A-048/240V/**21 1/4 (54)KTLC-315A-048/240V/**17 (8)
1548 (121)45 (103)TLC-315A-048/480V/**21 1/4 (54)KTLC-315A-048/480V/**17 (8)
1848 (121)52 1/2 (133)TLC-318A-048/240V/**23 1/2 (60)KTLC-318A-048/240V/**18 (8)
1848 (121)52 1/2 (133)TLC-318A-048/480V/**23 1/2 (60)KTLC-318A-048/480V/**18 (8)
* Designate voltage, i.e. insert 240 for 240 for 480 for 480 V.
** Add the suffix “3P” to the model number for 3 phase power.
Optional thermostat kits are available to fit into heater terminal box. See page F-73
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TLC-210A-048/240V
3,588.00
Stock: 7 semaines
 
Heater, 10 kW, 240 V, 1 phase power
TLC-220A-036/120V
2,133.00
Stock: 7 semaines
 
Heater, 2 kW, 120 V, 1 phase power
KTLC-315A-048/240V
4,409.00
Stock: 7 semaines
 
Heater, 15kW, 240V, 1 phase power
KTLC-360A-036/240V/3P
3,391.00
Stock: 7 semaines
 
Heater, 6kW, 240V, 3 phase power
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Model Select:
TLC pour Model TLC
KTLC pour Model KTLC

(2) Number of Elements Select:
2 pour 2 Elements
3 pour 3 Elements

(3) Wattage Select:
20 pour 2 kW
30 pour 3 kW
40 pour 4 kW
60 pour 6 kW
80 pour 8 kW
90 pour 9 kW
10 pour 10 kW
12 pour 12 kW
15 pour 15 kW
18 pour 18 kW

(4) Riser Select:
36 pour 36 in.
48 pour 48 in.

(5) Voltage Select:
120V pour 120 V
240V pour 240 V
480V pour 480 V

(6) Power Select:
Rien (champ vide de congé)
/3P pour 3 phase power
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.