Corrosive Fluids Over-the Side Immersion Heaters

TLI & KTLI Series

Corrosive Fluids Over-the Side Immersion Heaters | TLI & KTLI Series

Corrosive Fluids Over-the Side Immersion Heaters

4 138,00 KTLI-318A-048/480V/3P

  • Heavy Duty Incoloy Heating Elements
  • Incoloy Riser and Junction Box
  • 2 to 18 kW
  • Optional Thermostat Kits are Available to Fit into Terminal Box
Thermoplongeurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Find how a Immersion Heater works on this link or general information about industrial heater elements.

FEATURES
These over-the-side immersion heaters are designed for vessels where through the side immersion heaters cannot be conveniently installed. These heaters are installed through the top of the vessel with the heated portion of the unit along the side or at the bottom of the tank. Natural circulation of the fluid inside vessel allows for even heat distribution. Terminal houses or lead wires are provided for power connections.

APPLICATIONS
Alkaline soaking and cleaning copper sulfate, electro cleaners, mild acid baths, wash and dip tanks containing alkali, oakite, caustic soda, detergent and other aqueous solutions.

SPECIFICATIONS
Wattage: 2 to 18 kW Power: 120, 240 480 V, 1 & 3 phase Watt Density: 40 W/in2
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
KTLI-318A-048/480V/3P
4 138,00
Stock: 7 semaines
 
18 KW, 480 V
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Element Style Select:
TLI- pour Straight Element
KTLI- pour Curved Element

(2) Number of Elements Select:
2 pour 2 Elements
3 pour 3 Elements

(3) Watts Select:
20 pour 2 kW
30 pour 3 kW
40 pour 4 kW
60 pour 6 kW
80 pour 8 kW
10 pour 10 kW
12 pour 12 kW
15 pour 15 kW
18 pour 18 kW

(4) Riser Length in Inches Select:
-036 pour 36 inches
-048 pour 48 inches

(5) Voltage Select:
/120V pour 120 Vac
/240V pour 240 Vac
/480V pour 480 Vac

(6) Single or 3 Phase Select:
Rien (champ vide de congé) pour Single Phase
/3P pour 3 Phase
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.