Severe Corrosive Solution Flanged Immersion Heaters

TMI Series

Severe Corrosive Solution Flanged Immersion Heaters | TMI Series

Severe Corrosive Solution Flanged Immersion Heaters

  • Heavy Duty for Severe Corrosive Solutions
  • 3-8 Inch 150 Ib. Steel Flange
  • 3 to 50 kW
  • Premium Grade Incoloy Sheath
Thermoplongeurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

FEATURES
Rugged construction. Sturdy .475" (1.2 cm) diameter Incoloy elements, welded to steel flanges provide superior rigidity and strength. Heavy duty jumper straps and terminal posts assure permanent tightness of connections and an extra margin of current carrying capacity.

kW Circ.
& Ph
Dim.B
in (cm)
Wt.
lb (kg)
E-1
General Purpose Encl.1
Model No.
Dim.N
in (cm)
E-2 Moisture Resistant/
Explosion-Resistant Encl.2
Model No.
Dim.N
in (cm)
Model No. Dim.N
in (cm)
3 Inch-150 lb. Steel Flange, 3 Incoloy Sheath Elements — 23 W/in2
3118 1/16 (46)16 (7)TMI-3035/240V/*1 (3)TMI-3035E2/240V/*3/4 (2) 
3118 1/16 (46)16 (7)TMI-3035/480V/*1 (3)TMI-3035E2/240V/*3/4 (2) 
4.5125 3/16 (64)17 (8)TMI-3045/240V/*1 (3)TMI-3045E2/240V/*3/4 (2) 
4.5125 3/16 (64)17 (8)TMI-3045/480V/*1 (3)TMI-3045E2/480V/*3/4 (2) 
6133 1/16 (84)18 (8)TMI-3065/240V/*1 (3)TMI-3065E2/240V/*3/4 (2) 
6133 1/16 (84)18 (8)TMI-3065/480V/*1 (3)TMI-3065E2/480V/*3/4 (2) 
7.51-340 9/16 (103)19 (9)TMI-3075/240V/3P1 (3)TMI-3075E2/240V/3P3/4 (2) 
7.51-340 9/16 (103)19 (9)TMI-3075/480V/3P1 (3)TMI-3075E2/480V/3P3/4 (2) 
91-348 1/16 (122)21 (9)TMI-3095/240V/3P1 (3)TMI-3095E2/480V/3P3/4 (2) 
9148 1/16 (122)21 (9)TMI-3095/480V/*1 (3)TMI-3095E2/240V/*3/4 (2) 
5 Inch-150 Lb. Steel Flange, 6 Incoloy Sheath Elements — 23 W/in2
General Purpose Encl.1   E-3 Explosion Res. Encl.2 E-4 Moisture Res.Encl.3
91-325 3/16 (64)32 (15)TMI-6095/**/3P1 (3)TMI-6095E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-6095E4/**/3P1 (3)
121-333 1/16 (84)33 (15)TMI-6125/**/3P1 (3)TMI-6125E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-6125E4/**/3P1 (3)
151-340 9/16 (103)35 (16)TMI-6155/**/3P1 (3)TMI-6155E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-6155E4/**/3P1 (3)
201-352 1/16 (46)38 (17)TMI-6205/**/3P1 (3)TMI-6205E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-6205E4/**/3P1 (3)
251-365 1/16 (64)42 (19))TMI-6255**/3P1 (3)TMI-6255E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-6255E4/**/3P1 (3
302-378 1/16 (84)46 (21)TMI-6305/**/3P1 (3)TMI-6305E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-6305E4/**/3P1 (3)
6 Inch-150 Lb. Steel Flange, 12 Incoloy Sheath Elements — 23 W/in2
182-325 1/8 (64)67 (30)TMI-1218/**/3P1 (3)TMI-1218E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-1218E4/**/3P1 1/2 (4)
242-333 (84)76 (34)TMI-1224/**/3P1 (3)TMI-1224E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-1224E4/**/3P1 1/2 (4)
302-340 1/2 (103)84 (38)TMI-1230/**/3P1 (3)TMI-1230E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-1230E4/**/3P1 1/2 (4)
362-348 (122)111(50)TMI-1236/**/3P1 (3)TMI-1236E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-1236E4/**/3P1 1/2 (4)
8 Inch-150 Lb. Steel Flange, 18 Incoloy Sheath Elements — 23 W/in2
303-332 7/8 (112)112(51)TMI-1830R1/**/3P1 (3) 
403-343 11/16 (125)125(57)TMI-1840R1/**/3P1 (3) 
503-351 7/8 (103)130(59)TMI-1850R1/**/3P1 (3) 
/* Add the suffix “/3P” to the model number for 3 phase power.
/** Designate voltage, i.e., 240V for 240 VAC or 480V for 480 VAC.
Note: Larger flange sizes and kW rating available. Contact OMEGALUX.®
1. Heaters with General Purpose & Moisture Resistant Enclosures are UL Listed and CSA Certified.
2. Heaters with Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified and are not intended for use in hazardous areas.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TMI-6095/480V/3P
4,679.00
Stock: 7 semaines
 
9 kW heater powered by 3 phase 480 Vac
TMI-6125/240V/3P
5,102.00
Stock: 7 semaines
 
12 kW heater powered by 3 phase 240 Vac
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Code in Part Number(from table above) Select:
3035 pour code 3035
3045 pour code 3045
3065 pour code 3065
3075 pour code 3075
3095 pour code 3095
6095 pour code 6095
6125 pour code 6125
6155 pour code 6155
6205 pour code 6205
6255 pour code 6255
6305 pour code 6305
1218 pour code 1218
1224 pour code 1224
1230 pour code 1230
1236 pour code 1236
1830R1 pour code 1830R1
1840R1 pour code 1840R1
1850R1 pour code 1850R1

(2) Enclosure Select:
Rien (champ vide de congé) pour general purpose enclosure
E2 pour E-2 moisture resistant/explosion-resistant enclosure
E3 pour E-3 explosion resistant enclosure
E4 pour E-4 moisture resistant enclosure

(3) Voltage Select:
/240V pour 240 Vac
/480V pour 480 Vac

(4) Phase Select:
Rien (champ vide de congé) pour 1 phase
/3P pour 3 phase power
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.