Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
SPECIFICATIONS Wattage: 750 to 5,000 watts Power: 120 or 240 Vac Watt Density: 64 - 86 W/in2 Sheath Material: Type TMW has a high watt density copper sheath, ideal for water heating applications. Screw Plug: Type TMW has a 1 1/4"brass screw plug.
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Exemple de commande: (1) TMW-212A/120V Clean water immersion heater,120volt, single phase, 1250 watt, €262,59
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.