- Discontinued Rotary Torque Sensor
Socket Extension Connection

TQ502A Series

Socket Extension Rotary Torque Sensor | TQ502A Series

Socket Extension Rotary Torque Sensor

2 778,00 TQ502A-600

Garantie 1 an
  • Ideal for Use with Production Fastening Applications
  • Bi-directional Measurement
  • Ideal for Use with Drive/Socket Systems
  • Used for Static or Dynamic Torque Measurement
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

The TQ502A series has been discontinued. It is no longer available for sale in Europe.

SPECIFICATIONS
Rated Output: 1.5 to 3 mV/V nominal (calibration sheet provided)
Excitation: 20 Vdc maximum
Linearity: ±0.10% FS
Hysteresis: ±0.10% FS
Repeatability: ±0.1% FS
Zero Balance: ±1.0% FS
Operating Temp Range: -55 to 120°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 21 to 75°C (70 to 167°F)
Thermal Effects:
    Zero: ±0.002% FS/°F
    Span: ±0.002% rdg/°F
Overload Capacity: 150% FS
Bridge Resistance: 1000 Ω
Maximum rpm: 5000
Construction:
    Sensor: Alloy steel
    Housing: Alloy aluminum
Electrical: Mating connector supplied

OPTIONS
Add as suffix after part number
-MB, Mounting Foot
-EN1024, 1024 ppr Angle Encoder
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
STANDARD TORQUE SENSORS
TQ502A-50
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
50 in-lb, 4 ft-lb, 6 NM, 1/4' drive, 2.0 mV/V output
TQ502A-125
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
125 in-lb, 10 ft-lb, 14 NM, 1/4' drive, 2.0 mV/V output
TQ502A-200
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
200 in-lb, 16 ft-lb, 23 NM, 3/8' drive, 2.0 mV/V output
TQ502A-600
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
600 in-lb, 50 ft-lb, 68 NM, 3/8' drive, 3.0 mV/V output
TQ502A-1.5K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1500 in-lb, 125 ft-lb, 170 NM, 1/2' drive, 3.0 mV/V output
TQ502A-2.4K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
2400 in-lb, 200 ft-lb, 271 NM, 1/2' drive, 3.0 mV/V output
ACCESSORY
TQ513-514-FOOTMOUNT
€156.94
Stock: 5 semaines
 
User attachable foot mount
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes complete with operator’s manual.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Capacity Select:
-50 pour 50 in-lb
-125 pour 125in-lb
-200 pour 200in-lb
-600 pour 600in-lb
-1.5K pour 1500in-lb
-2.4K pour 2400in-lb

(2) Encoder Option Select:
Rien (champ vide de congé) pour No Option
-EN1024 pour Integral 1024 ppr optical encoder add $545

(3) Bracket Option Select:
Rien (champ vide de congé) pour None
-MB pour Foot mounting bracket add $85
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.