Cookies sur les sites Web Omega
Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site.
Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web.
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Fermer
Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17
Layer N Banner

Strain Gage Rotary Torque Transducers with Slip-Ring Transmission
Discontinued Product

TQ503

Strain Gage Rotary Torque Transducers with Slip-Ring Transmission | TQ503

CE
  • Clockwise or Counterclockwise Operation
  • Shunt Calibration
  • Square Drive or Shaft Connection
  • Robust and Reliable Design
  • Small Size

Déscription

The TQ503 has been discontinued. Please see the TQ502 as a possible substitute or contact our sales department.

SPECIFICATIONS
Rated Output: 2 mV/V
Excitation: 10 Vdc
Bridge Resistance:350 Ohms
Accuracy: ±0.2% FS
Max Load: 150% of rated torque
Rated Speed Range: 0 to 3000 RPM
Max Speed (10 Minutes): 5000 RPM
Compensated Temperature Range: +5 to 50°C (41 to 113°F)
Operating Temperature Range: -10 to 90°C (14 to 194°F)
Temperature Effects: ±0.015%/°C of FS
Max Acceleration: 100 G
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
TQ503-500
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
In line rotary torque sensor with +/- 500 Nm range and 3/4" square drive
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.