- Discontinued Rotating Torque meter, Shaft to Shaft Configuration

TQ513 Series

Rotating Torque meter | TQ513 Series

Rotating Torque meter

3 241,00 TQ513-100

Garantie 1 an
  • Rotating Torque meter for Operation Speed Up to 5000 RPM
  • Silver Slip Rings for Secure Connections
  • Optional Optical Encoder for Angle or Speed Measurement
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

The TQ513 series has been discontinued and is no longer available in Europe.


The torque meter of the series TQ513 are designed to measure the rotating torque using shaft-to-shaft in-line placement. Heavy-duty silver slip rings provide secure transmission of power and signal from the rotating shaft to your instrumentation. An optional 1024 ppr optical encoder is available to measure angle or speed.

SPECIFICATIONS
Excitation Voltage: 20 Vdc maximum
Bridge Resistance: 1000 ohms
Output at Full Scale: 2.0 mV/V nominal
Linearity: 0.10% FS
Hysteresis: 0.10% FS
Zero Balance: 1.0% FS
Operating Temperature: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temperature: 21 to 76°C (70 to 170°F)
Thermal Effects
    Zero: 0.0036% FS/°C
     Span: 0.0036% FS/°C
Overload Capacity: 150% FS
Material:
    <100 in-lb: SS shafts, aluminum sensor
    ≥100 in-lb: Steel shaft and sensor
Maximum Shaft Speed: 5000 RPM
Electrical Connection: 4-pin twist lock connector (mating connector supplier); 10-pin twist lock connector with optional optical encoder (mating connector supplied)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Options
TQ513-514-FOOTMOUNT
€156.94
Stock: 5 semaines
 
Field installable Foot Mounting Bracket
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes complete with operator's manual.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Capacity Select:
-003 pour 3.125in-lb
-006 pour 6.25in-lb
-012 pour 12.5in-lb
-030 pour 31.25in-lb
-062 pour 62.5in-lb
-100 pour 100in-lb
-200 pour 200in-lb
-500 pour 500in-lb
-1K pour 1000in-lb
-2K pour 2000in-lb

(2) Encoder Option Select:
Rien (champ vide de congé) pour No Option
-EN1024 pour Integral 1024 ppr optical encoder add $545

(3) Bracket Option Select:
Rien (champ vide de congé) pour None
-MB pour Foot mounting bracket add $85
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.