- Discontinued Digital Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration

TQ514

Digital Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration | TQ514

5 076,00 TQ514-003

  • No Slip Rings for Quiet, High Speed Operation Up to
    10,000 RPM
  • Amplifed ±5 Vdc Output for Easy Computer Interface
  • Optional Optical Encoder for Angle or Speed Measurement
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

The TQ514 series has been discontinued and is no longer available in Europe.


The TQ514 Series use a unique digital, non-contact wireless system to supply power to and transmit the signal from the rotating sensor. The digital torque signal is then converted and amplified to a ±5 Vdc analog signal. This system reduces noise and allows for higher operating speeds. An optional 512 ppr optical encoder is available to measure angle or speed.

SPECIFICATIONS
Excitation Voltage: 12 to 15 Vdc
Supply Current: 350 mA
Output at Full Scale: Isolated ±5 Vdc
Sample Rate: 20,000 samples per second
Bandwidth: dc to 1 kHz
Linearity: 0.10% FS
Hysteresis: 0.10% FS
Zero Balance: 1.0% FS
Operating Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Compensated Temperature: 21 to 76°C (70 to 170°F)
Thermal Effects
   Zero: 0.0036% FS/°C
   Span: 0.0036% FS/°C
Material:
   <100 in-lb: SS shafts, aluminum sensor
   ≥100 in-lb: steel shaft and sensor
Overload Capacity: 150% FS
Maximum Shaft Speed: 10,000 RPM
Electrical Connection: 10-pin twist lockconnector (mating connector supplied)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
ACCESSORY
TQ513-514-FOOTMOUNT
€156.94
Stock: 5 semaines
 
Field installable mounting foot
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Each unit comes complete with operator's manual.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Capacity Select:
-003 pour 3.125in-lb
-006 pour 6.25in-lb
-012 pour 12.5in-lb
-030 pour 31.25in-lb
-062 pour 62.5in-lb
-100 pour 100in-lb
-200 pour 200in-lb
-500 pour 500in-lb
-1K pour 1000in-lb
-2K pour 2000in-lb

(2) Encoder Option Select:
Rien (champ vide de congé) pour No Option
-EN512 pour Integral 512 ppr optical encoder add $545

(3) Bracket Option Select:
Rien (champ vide de congé) pour None
-MB pour Foot mounting bracket add $85
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.