Round Cross-Section, 20 Watts/Square Inch,0.475 Inch (12.07 mm)Diameter, 300 - 3000 Watts

TRSC Style

Tubular Heater  | TRSC Style

Tubular Heater

  • Steel Sheath
  • 1000 to 5000 Watts
  • 120, 240 and 480 Volt
  • 20 - 22 W/In2
  • 399°C (750°F) Max. Sheath Temp.
Radiateurs tubulaires - Voir Les Produits Associés

Déscription

APPLICATIONS
Versatile tubular elements can be designed for use in most applications. See guidelines in the Tubular Heater Overview section.

ADVANTAGES The metal sheath isolates and protects the resistor wire from the environment. At the same time it maximizes heat transfer capability to the work. Tubular elements can be bent to put the heat where it works best.

FEATURES
Type 4 Terminals: Standard. Integral parts of the element are of high strength to resist bending during tightening of the wiring connections. Type 4 is threaded extension of the cold pin. See terminal detail drawing in the Tubular Heater Overview section.

Work Temperatures: See Tubular Heater Overview section.

Bending: Customer’s minimum inside bending radius is 3.8 cm (11/2"). See bending requirements in the Tubular Heater Overview section. If element is to be bent, specify “Must be Annealed.”



Watts Volts W/In2 Dimensions cm (") Steel Sheath
Model No.
Weight
kg (lb)
Sheath A Heated B
TRSC — 20 W/In2
166724020178 (70)138 (543/8)TRSC-7085/240V0.8 (1.8)
222524020234 (92)193 (76)TRSC-9285/240V1.0 (2.3)
222548020234 (92)193 (76)TRSC-9285/480V1.0 (2.3)
277824020274 (108)235 (923/8)TRSC-10885/240V1.5 (3.3)
TRSC — 22 W/In2
100012022102 (40)71 (28 1/8)TRSC-4065/120V0.5 (1)
100024022102 (40)71 (28 1/8)TRSC-4065/240V0.5 (1)
100048022102 (40)71 (28 1/8)TRSC-4065/480V0.5 (1)
125012022111 (43 9/16)790 (31 11/16)TRSC-4365/120V0.5 (1)
125024022111 (43 9/16)790 (31 11/16)TRSC-4365/240V0.5 (1)
125048022111 (43 9/16)790 (31 11/16)TRSC-4365/480V0.5 (1)
130012022117 (46)87 (34 1/8)TRSC-4665/120V0.5 (1)
130024022117 (46)87 (34 1/8)TRSC-4665/240V0.5 (1)
130048022117 (46)87 (34 1/8)TRSC-4665/480V0.5 (1)
135012022122 (48)92 (36 1/8)TRSC-4865/120V0.7 (1.5)
135024022122 (48)92 (36 1/8)TRSC-4865/240V0.7 (1.5)
135048022122 (48)92 (36 1/8)TRSC-4865/480V0.7 (1.5)
140012022127 (50)97 (38 1/8)TRSC-5065/120V0.7 (1.5)
140024022127 (50)97 (38 1/8)TRSC-5065/240V0.7 (1.5)
140048022127 (50)97 (38 1/8)TRSC-5065/480V0.7 (1.5)
145012022132 (52)102 (40 1/8)TRSC-5265/120V0.7 (1.5)
145024022132 (52)102 (40 1/8)TRSC-5265/240V0.7 (1.5)
145048022132 (52)102 (40 1/8)TRSC-5265/480V0.7 (1.5)
150012022138 (54 1/4)108 (42 3/8)TRSC-5465/120V0.7 (1.6)
150024022138 (54 1/4)108 (42 3/8)TRSC-5465/240V0.7 (1.6)
150048022138 (54 1/4)108 (42 3/8)TRSC-5465/480V0.7 (1.6)
167012022147 (58)117 (46 1/8)TRSC-5865/120V0.7 (1.6)
167024022147 (58)117 (46 1/8)TRSC-5865/240V0.7 (1.6)
167048022147 (58)117 (46 1/8)TRSC-5865/480V0.7 (1.6)
175012022152 (60)122 (48 1/8)TRSC-6065/120V0.7 (1.6)
175024022152 (60)122 (48 1/8)TRSC-6065/240V0.7 (1.6)
175048022152 (60)122 (48 1/8)TRSC-6065/480V0.7 (1.6)
187512022168 (66)130 (51 1/8)TRSC-6665/120V0.8 (1.7)
187524022168 (66)130 (51 1/8)TRSC-6665/240V0.8 (1.7)
187548022168 (66)130 (51 1/8)TRSC-6665/480V0.8 (1.7)
200012022178 (70)148 (58 1/8)TRSC-7065/120V0.8 (1.7)
200024022178 (70)148 (58 1/8)TRSC-7065/240V0.8 (1.7)
200048022178 (70)148 (58 1/8)TRSC-7065/480V0.8 (1.7)
212012022188 (74)158 (621/8)TRSC-7465/120V0.8 (1.8)
212024022188 (74)158 (621/8)TRSC-7465/240V0.8 (1.8)
212048022188 (74)158 (621/8)TRSC-7465/480V0.8 (1.8)
225012022198 (78)168 (661/8)TRSC-7865/120V0.9 (1.9)
225024022198 (78)168 (661/8)TRSC-7865/240V0.9 (1.9)
225048022198 (78)168 (661/8)TRSC-7865/480V0.9 (1.9)
238012022208 (82)178 (701/8)TRSC-8265/120V1.0 (2)
238024022208 (82)178 (701/8)TRSC-8265/240V1.0 (2)
238048022208 (82)178 (701/8)TRSC-8265/480V1.0 (2)
250012022216 (85)186 (731/8)TRSC-8565/120V1.0 (2)
250024022216 (85)186 (731/8)TRSC-8565/240V1.0 (2)
250048022216 (85)186 (731/8)TRSC-8565/480V1.0 (2)
262012022229 (90)198 (781/8)TRSC-9065/120V1.0 (2.2)
262024022229 (90)198 (781/8)TRSC-9065/240V1.0 (2.2)
262048022229 (90)198 (781/8)TRSC-9065/480V1.0 (2.2)
275012022239 (94)209 (821/8)TRSC-9465/120V1.1 (2.4)
275024022239 (94)209 (821/8)TRSC-9465/240V1.1 (2.4)
275048022239 (94)209 (821/8)TRSC-9465/480V1.1 (2.4)
288012022249 (98)219 (861/8)TRSC-9865/120V1.1 (2.4)
288024022249 (98)219 (861/8)TRSC-9865/240V1.1 (2.4)
288048022249 (98)219 (861/8)TRSC-9865/480V1.1 (2.4)
300024022254 (100)224 (881/8)TRSC-10665/240V1.1 (2.5)
300048022254 (100)224 (881/8)TRSC-10665/480V1.1 (2.5)
312024022269 (106)239 (941/8)TRSC-10665/240V1.1 (2.5)
312048022269 (106)239 (941/8)TRSC-10665/480V1.1 (2.5)
333424022274 (108)244 (961/8)TRSC-10865/240V1.1 (2.5)
333448022274 (108)244 (961/8)TRSC-10865/480V1.1 (2.5)
250024022300 (118)270 (1061/8)TRSC-11865/240V1.2 (2.6)
416724022340 (134)310 (1221/8)TRSC-13465/240V1.2 (2.6)
500024022406 (160)376 (1481/8)TRSC-16065/240V1.2 (2.6)


Not all combinations may be vaild in th "Part Number Builder". Please review the spec sheet for all possible valid part numbers.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TRSC-7085/240V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Heater, 1667 W, 240 V, 20 W/In2
TRSC-4065/120V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Heater, 1000 W, 120 V, 22 W/In2
TRSC-4365/240V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Heater, 1250 W, 240 V, 22 W/In2
TRSC-4865/480V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Heater, 1350 W, 480 V, 22 W/In2
TRSC-9065/120V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Heater, 2620 W, 120 V, 22 W/In2

Trier par Référence

Code d'article
Qté
Code d'article
Qté


Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: If element is to be bent, specify “must be annealed.”

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Sheath A Dim Select:
40 pour 40 in.
43 pour 43 9/16 in.
46 pour 46 in.
48 pour 48 in.
50 pour 50 in.
52 pour 52 in.
54 pour 54 1/4 in.
58 pour 58 in.
60 pour 60 in.
66 pour 66 in.
70 pour 70 in.
74 pour 74 in.
78 pour 78 in.
82 pour 82 in.
85 pour 85 in.
90 pour 90 in.
92 pour 92 in.
94 pour 94 in.
98 pour 98 in.
100 pour 100 in.
106 pour 106 in.
108 pour 108 in.
118 pour 118 in.
134 pour 134 in.
160 pour 160 in.

(2) W/In2 Select:
85 pour 20 W/In2
65 pour 22 W/In2

(3) Voltage Select:
120V pour 120 V
240V pour 240 V
480V pour 480 V
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.