Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17
Layer N Banner

Round Cross-Section, 0.475 Inch Diameter, 304 Stainless Steel Sheath, 1 kW To 7.5 kW, 50 Watts/Square Inch  - Discontinued

TRSS Style

Tubular Heater | TRSS Style

Tubular Heater

  • Stainless Steel Sheath (type 304)
  • 1000 - 7500 Watts
  • 120, 208, 240, 277 and 480 Volt
  • 50 W/In2
  • 1200°F Max. Sheath Temp.
Radiateurs tubulaires - Voir Les Produits Associés

Déscription

The TRSS series has been discontinued. Please contact our Temperature Engineering department for a viable replacement.

APPLICATIONS
Versatile tubular elements can be designed for use in most applications. See guidelines in the Tubular Heater Overview section.

ADVANTAGES The metal sheath isolates and protects the resistor wire from the environment. At the same time it maximizes heat transfer capability to the work. Tubular elements can be bent to put the heat where it works best.

FEATURES Type 4 Terminals: Integral parts of the element are of high strength to resist bending during tightening of the wiring connections. Type 4 is threaded extension of the cold pin. See terminal detail drawing in the Tubular Heater Overview section. Work Temperatures: See Tubular Heater Overview section. Bending: Customer’s minimum inside bending radius is 1½". See bending requirements in the Tubular Heater Overview section.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
TRSS-2845/240V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1500 Watts,240 Vac, Sheath A: 28 inches 71cm, Heated B: 21 1/8 inches 54 cm
TRSS-5465/240V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
3000 Watts, 240 Vac, Sheath A:54 inches 138 cm, Heated B: 42 inches 108 cm

Trier par Référence

Code d'article
Qté
Code d'article
Qté


Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Wattage and Sheath A Length Select:
2045 pour 1000 Watts 20 inches 51 cm
2345 pour 1250 Watts 23 inches 58 cm
2845 pour 1500 Watts 28 inches 71 cm
4065 pour 2000 Watts 40 inches 102 cm
4365 pour 2500 Watts 43 1/2 inches 110 cm
5465 pour 3000 Watts 54 1/4 inches 138 cm
7065 pour 4000 Watts 70 inches 178 cm
8565 pour 5000 Watts 85 inches 216cm
10065 pour 6000 Watts 100 inches 254 cm
11265 pour 7500 Watts 112 inches 254 cm

(2) Voltage Select:
/120V pour 120 Vac
/240V pour 240 Vac
/480V pour 480 Vac
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.