Bi-Metal Immersion Temperature Switches

TSW-TT

Bi-Metal Immersion Temperature Switches | TSW-TT

Bi-Metal Immersion Temperature Switches

49,39 TSW-TT-F3A-40R/WL

Garantie 1 an
  • Low Voltage/Low Current Applications
  • 1/4 NPT Mounting Threads
  • Factory Preset Temperature
  • Direct Action Contacts/Minimum Hysteresis
  • Gold Diffused, Fine Silver Contacts
  • Economical and Compact
  • NEMA 4, 13
  • Compact and Economical
Contrôleurs, compteurs et dispositifs de commutation - Voir Les Produits Associés

Déscription

OMEGA’s TSW-TT Series bi-metal immersion temperature switches are perfect for applications that require an economical solution to simple temperature control. All switches activate with a rise in temperature. The TSW-TT Series offer a wide range of temperature pre-set values to select from.

Specifications
Set Point Range: 4 to 149°C (40 to 300°F)
Set Point Tolerance: ±2.8°C (5°F)
Maximum Temperature: 163°C (325°F)
Current Rating: 3 A @ 240 Vac, 2 A @ 24 Vdc (resistive)
Probe Length: 25.4 mm (1")
Media Connection: ¼ NPT male
Electrical Connection: 152.4 mm (6") wire leads
Circuit Form: SPST-NO or SPST-NC
Maximum External Pressure: 5000 psi
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Normally Open
TSW-TT-F3A-40R/WL
49.39
Stock: 1 semaine
 
Normally open contacts, 4°C (40°F)
TSW-TT-F3A-90R/WL
49.39
Stock: 1 semaine
 
Normally open contacts, 32°C (90°F)
TSW-TT-F3A-130R/WL
67.60
Stock: 10 semaines
 
Normally open contacts, 54°C (130°F)
TSW-TT-F3A-140R/WL
49.39
Stock: 2 semaines
 
Normally open contacts, 60°C (140°F)
TSW-TT-F3A-150R/WL
107.55
Stock: 10 semaines
 
Normally open contacts, 65°C (150°F)
Normally Closed
TSW-TT-F3B-110R/WL
49.39
Stock: 1 semaine
 
Normally closed contacts, 43°C (110°F)
TSW-TT-F3B-140R/WL
49.39
Stock: 2 semaines
 
Normally closed contacts, 60°C (140°F)
TSW-TT-F3B-150R/WL
53.77
Stock: 1 semaine
 
Normally closed contacts, 65°C (150°F)
TSW-TT-F3B-190R/WL
51.17
Stock: 1 semaine
 
Normally closed contacts, 88°C (190°F)
TSW-TT-F3B-200R/WL
107.55
Stock: 1 semaine
 
Normally closed contacts, 93°C (200°F)
TSW-TT-F3B-210R/WL
53.77
Stock: 10 semaines
 
Normally closed contacts, 99°C (210°F)
TSW-TT-F3B-240R/WL
67.60
Stock: 1 semaine
 
Normally closed contacts, 115°C (240°F)
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Open/Close Contacts Select:
A pour Normally Open Contacts
B pour Normally Closed Contacts

(2) Temperature Select:
40 pour 4°C (40°F)
50 pour 10°C (50°F)
60 pour 15°C (60°F)
70 pour 21°C (70°F)
80 pour 27°C (80°F)
90 pour 32°C (90°F)
100 pour 38°C (100°F)
110 pour 43°C (110°F)
120 pour 49°C (120°F)
130 pour 54°C (130°F)
140 pour 60°C (140°F)
150 pour 65°C (150°F)
160 pour 71°C (160°F)
170 pour 77°C (170°F)
180 pour 82°C (180°F)
190 pour 88°C (190°F)
200 pour 93°C (200°F)
210 pour 99°C (210°F)
220 pour 104°C (220°F)
230 pour 110°C (230°F)
240 pour 115°C (240°F)
250 pour 121°C (250°F)
260 pour 127°C (260°F)
270 pour 132°C (270°F)
280 pour 138°C (280°F)
290 pour 143°C (290°F)
300 pour 149°C (300°F)
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.