Transmetteur RTD Pt100 monté en tête

TX12

Transmetteur RTD Pt100
 | TX12

Transmetteur RTD Pt100

97,08 TX12

5 ans de garantie
  • Transmetteur Pt100 avec sortie 4-20mA. Alimentation en boucle
  • Configuration à bouton poussoir unique = Installation simple sans PC
  • Re-configuration en quelques secondes
  • Découpe utilisateur pour annulation d'erreur de capteur
  • Voyant de panne de capteur DEL
  • Coupure de ligne de capteur programmable
  • Stabilité élevée
Émetteurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

L'émetteur en-tête de température TX12 se connecte à n'importe quel capteur de résistance Pt100 standard et convertit la sortie en signal de 4 à 20 mA. L'émetteur est un péripherique à deux fils, et peut être configuré entièrement par l'utilisateur, avec une plage de température très large, en utilisant une touche simplement. Le nouveau TX12 incorpore des menus de configuration supplémentaires, ce qui permet l'utilisateur d'utiliser la fonction Trim sur la sortie de l'emetteur à zéro et portée, ce qui est idéal pour annuler les erreurs de capteur. L'ensemble de circuits innovant assure une haute stabilité qui couvre les gammes larges de température ambiante qui sont caractéristiques des capteurs en-tête. Une des caractéristiques de l'émetteur est le programme DEL, qui offre une indication visuelle des erreurs du capteur lors du fonctionnement, et peut également être utilisé pour guider l'opérateur dans les menus simples lors de la configuration.

Caractéristiques
Entrée
Type de capteur:
Pt100 100Ω @ 0°C 2 ou 3 fils
Plage du capteur: -200 à 850°C
Connexion capteur: borne à vis
Portée minimum: 25°C
Linéarisation: BS EN 60751(IEC 751) standard/JISC 1604
Précision de mesure: 0,1°C ±0,05% de la lecture
Drift de température: 25 ppm/°C
Courant excitation: <200 uA
Résistance du fil: 0,002°C/Ω
Résistance maximum du fil: 20Ω par portée

Sortie
Type de sortie: 2 fils, 4 à 20 mA
Connexion sortie: borne à vis
Sortie maximum: 21,5 mA (condition usure haute)
Sortie minimum: 3,8 mA (condition usure basse)
Précision: (sortie mA/2000) ou 5 uA (le plus haut s'applique)
Tension effet loupe: 0,2 uA/V
Drift de température: 1 uA /°C
Charge maximum: [(alimentationV-10)/20]kΩ (Exemple: 700Ω @ 24V)

Caractéristiques générales
Temps de mise à jour:
500 mS
Temps de réponse: 1 s
Temps de démarrage: 4 s (sortie < 4 mA pendant démarrage)
Temps de réchauffement: 1 minute pour atteindre précision complète
Alimentation: 10 à 30 Vcc

Environnement
Plage de fonctionnement ambiante:
-40 à 85°C
Stockage de température ambiante: -50 à 90°C
Plage d'humidité ambiante: 10 à 90% HR  sans condensation
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX12
TX12
97,08
Stock: En stock
 
Transmetteur de température Pt100
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX2-100
TX2-100
€47.40
Stock: 7 semaines
 
Câble blindé, 2 fils, 30 mètres
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLP-PS-1524
LP-PS-1524
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation 24Vcc à montage rail DIN, 15W, 0.63A, largeur 25mm, 85 à 264 Vca
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) TX12 Emetteur de température Pt100, €97.08  plus (1) TX2-100 Câble blindé, 2 noyaux, 30 mètres, €47.40, €97.08 + 47.40 = €144.48
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.