Emetteurs thermocouple en-tête

TX13

Emetteurs thermocouple en-tête | TX13

Emetteurs thermocouple en-tête

111,85 TX13

5 ans de garantie
  • Entrées thermocouple K, J, N, E, T, R, S et mV
  • Configuration via touches
  • 56 plages préprogrammées prêts-à-utiliser
  • Fonction Trim - annuler erreur de capteur
  • Usure programmable avec indicateur de panne du capteur
  • Isolation galvanique
Émetteurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le TX13 est un émetteur "en-tête" intelligent qui accepte des capteurs de température thermocouple et convertit la sortie du capteur sur une plage configurée à un signal de transmission standard industriel  (4 à 20 mA). Une touche simple permet l'utilisateur de sélectionner le type de TC, la direction d'usure, des plages fixes et des points de Trim de 4 et 20 mA. L'émetteur incorpore la dernière technologie numérique pour assurer une performance précise sans dérive. Si nécessaire, la plage désirée peut être précisée lors de la commande, ce qui élimine le besoin de configuration par l'utilisateur. Si la plage n'est pas précisée alors l'émetteur sera envoyé avec la plage de défaut de 0 à 1000°C Type K.

CARACTERISTIQUES

Isolation: contrôlé à 250 Vcc
Usure du capteur: sortie convertisseur descendant ou ascendant
Soudure froide:
    Plage: -40 à 85°C 
    Précision: ±0,5°C
    Dépistage: ±0,05°C/°C
Stabilité:
    Décalée: 0,1°C/°C
    Portée: 0,05°C/°C
Sortie
Type de sortie: 2 fils, 4 à 20 mA loupe de courant
Plage de sortie: 4,0 à 20,0 mA
Connexion sortie: borne à vis
Sortie maximum: 21,5 mA (en condition usure haute)
Sortie minimum: 3,8 mA (en condition usure basse)
Précision: (sortie mA /2000) ou 5 uA (le plus haut s'applique)
Effet tension de boucle: 0,2 uA/V
Drift de température: 1 uA/°C
Charge maximum: [(alimentation V-10)/20]KΩ (Exemple: 700Ω @ 24V)
Temps de mise à jour: 500 mS
Temps de réponse: 1 s
Temps de démarrage: 4 s (1 sortie < 4 mA pendant démarrage)
Temps de réchauffement: 1 minute pour atteindre précision complète
Alimentation: 10 à 30 Vcc
Environnement
Plage de température ambiante: -40 à 85°C
Stockage de température ambiante: -50 à 90°C
Plage d'humidité ambiante: 10 à 90% HR  sans condensation
Dimensions physiques: Dia 43 mm; H 21 mm 
Poids: 31 g (encapsulé)
Standard
EMC - BS EN 61326 :1998: équipement électrique pour le contrôle de mesures et utilisation en laboratoire
ANNEXE A: tests d'immunité nécessaires pour équipement conçu pour utilisation dans des locaux industriels

Caractéristiques @ 20°C-Entrée
Capteur Plage °C Précision
K-200 à 1370±0,5°C ou ±0,01% le plus haut s'applique
J-100 à 1200±0,5°C ou ±0,01% le plus haut s'applique
E-200 à 1000±0,5°C ou ±0,01% le plus haut s'applique
N-180 à 1300±0,5°C ou ±0,01% le plus haut s'applique
T-200 à 400±0,5°C ou ±0,01% le plus haut s'applique
R-10 à 1760±0,5°C ou ±0,01% le plus haut s'applique au-delà de la gamme de 800 à 1600
S-10 à 1760±0,5°C ou ±0,01% le plus haut s'applique au-delà de la gamme de 800 à 1600
mV-10 à 70±0,02% de la déviation maximale
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX13
TX13
111,85
Stock: En stock
 
Thermocouple/ émetteur mV intelligent
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX2-100
TX2-100
€47.40
Stock: 7 semaines
 
Câble blindé 2 noyaux, 30 mètres
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLP-PS-1524
LP-PS-1524
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation 24Vcc à montage rail DIN, 15W, 0.63A, largeur 25mm, 85 à 264 Vca
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) TX13 Emetteur thermocouple en-tête, €111.85  plus (1) TX2-100 Câble blindé, 2 noyaux, 30 mètres, €47.40, €111.85 + 47.40 = €159.25
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.