Transmetteur de données d'impulsion ou de fréquence, montage sur rail DIN

TXDIN1600F

Transmetteur d'impulsion ou de fréquence
 | TXDIN1600F
Nouveau

Transmetteur d'impulsion ou de fréquence

227,01 TXDIN1600F

CE
  • Transmetteur de données de fréquence universel double ou simple
  • Excitation de capteur 8 ou 15 V
  • Fréquence (0,01 à 65000) Hz ou compteur Modes Hz (CC à 1000)
  • Fonctions de taux ou de total, facteur K, facteur M, fonctions mathématiques
  • Sortie isolée de courant, tension ou tension bipolaire
  • La 2e sortie sert de réinitialisation en mode canal unique
  • Déclencheur sans tension, fonctions de déclencheur verrouillé ou de sortie impulsionnelle
Instruments de mesure et contrôle de processus - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur ce lien pour plus d'informations sur le conditionnement du signal.

Le conditionneur de signal TXDIN1600F accepte tous les signaux à impulsion de traitements communs avec une plage de fréquences comprise entre 0,01 et 65000 Hz en configuration standard et CC à 1000 Hz en mode compteur. Les applications portent généralement sur la mesure du flux ou le comptage des lots.

Le produit dispose d'une fonction intégrée pour servir de double entrée autorisant la mesure de flux différentiel/comptage avec des fonctions mathématiques avancées. Ou pour servir d'entrée à canal unique avec un contact de réinitialisation interne.

En cas de fonctionnement en mode de canal unique, l'entrée logique peut être programmée pour réinitialiser le compteur de totaux, de lots ou le relais verrouillé. L'entrée peut également être programmée pour contrôler le sens du compteur de totaux avec une combinaison de modes de comptage/décomptage ou halt disponible.

Un contact de sortie sans tension permet de fonctionner soit comme un déclencheur, un déclencheur verrouillé ou un déclencheur pulsé. Des fonctions de déclenchement de niveau élevé et faible sont également disponibles. Le stade de sortie offre des signaux de tension, de tension bipolaires ou de retransmission de courant actif/passif. Le signal de retransmission peut être classé dans une échelle n'importe où dans la gamme de processus.

Le produit utilise un port USB pour la configuration avec un logiciel de configuration à menus simple à utiliser et gratuit, ce qui permet à l'utilisateur de profiter des spécifications détaillées des produits.

Le dispositif peut être configuré de façon à fonctionner en 3 modes :-

· Mode signal fréquence pour traitement plus déclencheur
· Mode de fréquence avancé avec facteur K, facteur M, fonctions de totalisation, taux, mathématiques, signal de traitement + déclencheur
· Mode compteur avec facteur K, fonctions de totalisation, mathématiques, signal de traitement + déclencheur

Spécifications
TYPE D'ENTRÉE

NB : le canal B offre toutes les options de capteurs d'entrée en cas de paramétrage en mode discret. Dans ce mode, la valeur d'entrée de canal B est soit élevée soit faible.

Mode de fréquence
Gamme de fréquences (de 0,01 à 65000) Hz
Valeur de mesure min 0,01 Hz
Coupure min 0,01 Hz
Largeur d'impulsion min 50 µS
Temps d'échantillonnage 0,1 S ou 1 S

Mode compteur
Gamme (CDC à 1000) Hz
Largeur d'impulsion min 50 µS

Entrée Tachy (mV)
Déclencheur bas < 100 mV
Déclencheur haut > 200 mV
Impédance >100 kΩ
Surtension ± 50 V

Entrée mA
Déclencheur bas < 1,2 mA
Déclencheur haut > 2,1 mA
Impédance 1 kΩ

Contact PNP, NPN,
Courant max 16 mA @ Excitation 15 V
Courant max 9 mA @ Excitation 8 V
Déclencheur bas < 1,2 mA
Déclencheur haut > 2,1 mA
Impédance 1 kΩ

Entrée TTL
Déclencheur bas < 1,0 V
Déclencheur haut > 2,0 V
Impédance 100 kΩ

Alimentation de capteur
Namur 8 V CC ± 1,0 V @ 25 mA
Capteur 15 V CC ± 1.0 V @ 25 mA

APPROBATIONS
CEM - BS EN 61326 Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire.
NB - Les câbles d'entrée de signal doivent être de moins de 30 mètres pour être conformes.
Les entrées NPN nécessitent une résistance d'excursion haute externe 2 kΩ.
CONTACT DE SORTIE SANS TENSION
Tension max 24 V CC, Courant 0,5 A CC
Actions de déclenchement déclencheur niveau haut/bas, déclencheur verrouillé niveau haut/bas
Mode de fréquence Vitesse de signaux A, Total A, Vitesse B, Total B, fonction mathématique de vitesse, fonction mathématique totaux.
Mode compteur Signal Total A, Total B, Fonction mathématique totaux.
Sortie impulsionnelle Période (de 20 à 10000) mS
Mode de fréquence Signal Total A, Total B, Fonction mathématique totaux.
Mode compteur Signal Total A, Total B, Fonction mathématique totaux.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
TXDIN1600F
227,01
Stock: 5 semaines
 
Conditionneur de signal d'entrée à impulsions / fréquence. Montage sur rail DIN
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-CABLE
UWTC-CABLE
20.08
Stock: 1 semaine
 
câble USB
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLP-PS-1524
LP-PS-1524
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Montage sur rail DIN. 24 Vdc, sortie 630mA. Entrée 85-260 Vac.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX4-100
TX4-100
53.19
Stock: 1 semaine
 
4-Core 0,2 ; Câble d'instrumentation 4 fils 0,2mm² blindé avec fil de drain, 30 mètres
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.