Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17
Layer N Banner

Jauge de contrainte / transmetteur de cellule de charge

TXDIN1600-S

Transmetteur de cellule de charge | TXDIN1600-S

Transmetteur de cellule de charge

207,78 TXDIN1600S

CE
  • Sorties à pleine échelle sélectionnables de : 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V ±10 V
  • Gamme d'entrée de -7,6 à +7,6 mV/V max. Sélectionnable par l'utilisateur
  • Excitation de pont intégrée de 5 Vcc
  • Entrée de fermeture de contact pour tare à distance
  • Filtre d'entrée de 0 à 20 secondes
  • Graduation de 2 à 6 points pour les entrées non-linéaires
  • 10 ou 80 échantillons/seconde
  • Graduation et installation simples via USB et logiciel gratuit
Accessoires - Voir Les Produits Associés

Déscription


Le TXDIN1600S d'Omega est un émetteur à montage sur rail DIN pour les entrées de cellules de charge ou jauges de contrainte. Le logiciel qui peut être téléchargé gratuitement permet à l'utilisateur de configurer et de graduer facilement l'émetteur via un port mini-USB intégré. En outre, l'utilisateur peut lire les données du processus en direct via le logiciel, ce qui rend possible la compensation et l'étalonnage de la portée.

Les sorties peuvent être soit de tension, tension bipolaire, ou courant de procédé actif / passif. L'appareil est alimenté par 10 à 48 Vcc ou 10 à 32 Vca et est adapté pour fonctionner sur batterie.

L'étape d'entrée de haute précision du dispositif permet une tension d'excitation de pont de 5 Vcc au lieu de 10V. Ceci permet de réduire la puissance nécessaire pour l'alimentation du pont, et jusqu'à quatre ponts (cellules de charge) peuvent être connectés à l'entrée.

Les fonctionnalités avancées telles que la tare à distance, la mise à l'échelle multipoint, le filtrage et l'excitation de pont intégrée rendent cet émetteur convenable pour une grande variété d'applications.

Spécifications

ENTREE DU PONT
      Pleine échelle: -7,6 à +7,6 mv\V; -38 à +38 mV @ 5V excitation
      Type: ratiométrique 4 fils
      Dérive: < ± 0,05 %
      Linéarité: ± 0,01 %
      Taux de mise à jour: Sélectionnable, 10 ou 80 échantillons par seconde

EXCITATION DE PONT
      Tension: 5 Volts CC ± 0,1 V @ 59 mA
      Impédance de pont: Total 85 à 10000 Ω (fonctionne avec quatre cellules de charge en parallèle 350 Ω)

ENTREE DE TARE
      Type:Volt à distance contact libre, jusqu'à 10 mètres de distance

COURANT DE SORTIE
      Source de courant: Gamme de 0 à 21.5 mA , charge max de 750 Ω
      Niveau de creux: Plage de 0 à 21,5 mA , alimentation de 10 à 30 Vcc, effet de tension 0,2 uA/V
      Précision: (mA sortie/ 2000) ou 5 uA le plus large étant retenue, creux 1 uA/°C

TENSION DE SORTIE
      Plage: 0 à 10,1 V ou -10,1 à 10,1 V, Précision ± 5 mV
      Commande courante: ± 2 mA, charge min de 5000 Ω @ 10 V

CONFIGURATION DE BOUTON POUSSOIR
      Type: Indépendent “low” “Haut” les boutons poussoirs du panneau avant permettent à l'utilisateur de régler manuellement les points de sortie basse et haute.

ALIMENTATION
      Plage:de 10 à 48 Vcc, 10 à 32 Vca protégé par un fusible réarmable 500 mA intégré.
      Alimentation: < 1 W alimentation pleine

GENERAL
      Isolation: Alimentation ?Supply à entrée, sortie 500 V cc.
      Indicateur: LED, vert quand la sortie est de -0,1 à 100,1 %, sinon rouge

INTERFACE DE L'UTILISATEUR
      Type: USB 2.0
      Taux de baud: 19,200 baud
      Equipement: PC avec windows XP plus later, câble USB.

FONCTIONS INTERFACE UTILISATEUR
      Mise à l'échelle de l'étalonnage: 2 à 6 points signal contre procédé
      Filtrage: 1 à 20 secondes pour atteindre 70 % de la valeur finale
      Tare:Dérive de tare configurée à distance avec point de consigne programmable par l'utilisateur.
      Calibration active: Calibration active contre cellule de charge active
      Unités de procédé: 4 caractères
      Numéro de la marque: 20 caractères
      Sortie de processus: Gamme de sortie de processus
      Sortie de signal: Sélectionner le type, plage de signal
      Sortie de mise à l'échelle active: Entrée de capteur active contre plage de procédé de sortie configurée
      Informations sur les capteurs: Modèle, sensibilité et équilibre

ENVIRONNEMENT
      Température ambiante d'opération: -30 à +70 °C ; 10 à 90 %RH (sans condensation)
      Température de stockage: -30 à +70 °C ; 10 à 90 %RH (sans condensation)
      Température de configuration: 10 à 30 °C
      Gaine d'installation: DIN Rail IP65.

CONFORMITES
      CE: BS EN 61326

MECANIQUE
      Style: DIN 43880, Couleur grise, matériel Polyimide 6.6
      Poids: < 70 grammes
      Dimensions: 90 mm H x 15,5 mm W x 56,4 mm D
      Terminaux: 2,5 mm Maximum



Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
TXDIN1600S
207,78
Stock: En stock
 
Transmetteur / conditionneur de signal à entrée de pont, montage rail DIN
Accessoires (Pour plus d'informations, consultez les liens des produits liés ci-dessous)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLP-PS-1524
LP-PS-1524
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation montage rail DIN. 24 Vcc, sortie 630mA. entrée 85-260 Vca.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX4-100
TX4-100
53.19
Stock: 1 semaine
 
Câble blindé 4 âmes 0,2 mm² avec conducteur de drainage, 30 mètres
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-CABLE
UWTC-CABLE
€20.08
Stock: 1 semaine
 
Câble USB
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.